EDM at the highest level

Find the right products in our EDM range and benefit from high quality and continuous availability.

Precise production of electrodes

The production of electrodes is a key process in the manufacturing of high-quality injection moulds. For precise and efficient machining, special clamping elements, suitable materials, matching tool holders, and high-quality milling cutters are required.

Perfectly equipped for EDM

Discover our range for electrode production and equip your workshop with high-quality tools and materials to ensure reliability and precision when producing your electrodes.

Our product highlights

HER 1840 Reduktionshylsa för elektrodhållare, fyrkantig, justerbar Enskild produktbild
Reduktionshylsa för elektrodhållare, fyrkantig, justerbar
HER 1185 Stålpallet ø 148 med centrerplatta, korrosionsbeständig Enskild produktbild
Stålpallet ø 148 med centrerplatta, korrosionsbeständig
HER 1132/Set Set: Elektrodhållare med spännhylsor ER32, stål Sats
Set: Elektrodhållare med spännhylsor ER32, stål
HER 1412 Elektrodhållare, fyrkant, justerbar, mässing Enskild produktbild
HER 1412
  • Höstkampanj
  • Elektrodhållare, fyrkant, justerbar, mässing
    HER 1422 Elektrodhållare med spännstift, mässing Enskild produktbild
    Elektrodhållare med spännstift, mässing
    HER 1652 Elektrodhållare, platta, aluminium Enskild produktbild
    Elektrodhållare, platta, aluminium
    HER 3010 Snabbspännchuck till ITS-50, handspännare Enskild produktbild
    HER 3010
  • Höstkampanj
  • Snabbspännchuck till ITS-50, handspännare
    HER 3030 Snabbspännchuck till ITS-50/ITS-100, handspännare Enskild produktbild
    HER 3030
  • Höstkampanj
  • Snabbspännchuck till ITS-50/ITS-100, handspännare
    V 91550 Elektrod med systemhålbild, koppar Enskild produktbild
    Elektrod med systemhålbild, koppar
    V 92574 Huvudelektrod, grafit Q60 Enskild produktbild
    Huvudelektrod, grafit Q60

    Efficient sinker and wire EDM

    Whether complex contours or fine details: with the right components and accessories, efficient sinker and wire EDM is child’s play.

    Sinker EDM

    Sinker EDM is a precise and efficient manufacturing technology, specifically for hardened workpieces. High-quality electrode holder systems and electrode holders as well as suitable materials and clamping elements are crucial for stable positioning and optimal transmission of electrical conductivity.

    Selection guide

    Our selection guide is clearly divided in system ITS and system 1 and helps you find the right products for your sinker EDM system quickly and easily.

    Clamping equipment

    HER 1840 Reduktionshylsa för elektrodhållare, fyrkantig, justerbar Enskild produktbild
    Reduktionshylsa för elektrodhållare, fyrkantig, justerbar
    HWS 512 Precisionsskruvstycke, rostfritt Enskild produktbild
    Precisionsskruvstycke, rostfritt
    HWS 700 Permanent magnetisk spännplatta, fin tvärgående poldelning Enskild produktbild
    HWS 700
  • Höstkampanj
  • Permanent magnetisk spännplatta, fin tvärgående poldelning
    HER 1805 Spänntapp utan sköljhål Enskild produktbild
    HER 1805
  • Höstkampanj
  • Spänntapp utan sköljhål
    HER 1118 Elektrodhållare, framdel, stål Enskild produktbild
    Elektrodhållare, framdel, stål

    Wire EDM

    Wire EDM is a precise procedure for machining workpieces with complex shapes, where the correct clamping equipment ensures stability and precision. At Meusburger, you will find high-quality clamping systems that are optimally aligned with the requirements of wire EDM. These systems secure the workpiece reliably, reduce vibrations, and improve the machining quality, thus enabling more efficient processes and superior results.

    Our product highlights

    HER 6115 Vridbart pendelskruvstycke, 1 backar Enskild produktbild
    Vridbart pendelskruvstycke, 1 backar
    HER 6114 Vridbart pendelskruvstycke Enskild produktbild
    Vridbart pendelskruvstycke
    HER 6310 Snabbspännchuck ITS-50 på adapterplatta Enskild produktbild
    HER 6310
  • Höstkampanj
  • Snabbspännchuck ITS-50 på adapterplatta
    HER 6110 Pendelskruvstycke Enskild produktbild
    HER 6110
  • Höstkampanj
  • Pendelskruvstycke
    HER 6810 Spänntapp WEDM Enskild produktbild
    HER 6810
  • Höstkampanj
  • Spänntapp WEDM

    EDM materials

    A comprehensive range of EDM copper and graphite is available to you in various formats and materials. High quality and immediate availability from stock are guaranteed.

    EDM graphite

    Graphite has a porous structure due to its manufacturing. Depending on the type of graphite (e.g. Meusburger Q40, Q60, Q70), the pore size varies and significantly determines the attainable surface quality. Especially fine-grained types with low porosity enable very fine results – better than 16 VDI (0.63 Ra). When compared to copper, graphite shows notably lower thermal conductivity, but it also maintains dimensional stability even with temperature variations. As a result, the workpiece remains dimensionally stable even under thermal load.

    EDM copper

    Unlike graphite, copper is pore-free and uniformly crystallised. This homogeneous structure enables fine, smooth surfaces, making copper the first choice when it comes to stringent surface quality requirements. Thanks to its excellent electrical conductivity, it is one of the best materials for energy transfer in the EDM process. Its high thermal conductivity also ensures that generated heat is quickly dissipated, protecting tool and workpiece.

    Tungsten copper (WCu)

    Tungsten copper (WCu) is a compound material with a heterogeneous microstructure. It is typically created through the pressing and sintering of tungsten powder, whose pores are then filled with liquid copper (infiltration). Alternatively, manufacturing is possible by liquid phase sintering. The composition and properties of tungsten copper vary depending on the powder grain size as well as the press and sinter parameters. WCu combines the hardness and wear resistance of tungsten with the high electrical and thermal conductivity of copper. It is used as an electrode material when copper alloys reach their performance limits.

    Tube and threading electrodes

    V 91311 Stavelektrod kvadratisk, koppar Enskild produktbild
    Stavelektrod kvadratisk, koppar
    V 91811 Stavelektrod plan, koppar Enskild produktbild
    Stavelektrod plan, koppar
    V 91411 Stavelektrod rund, koppar Enskild produktbild
    Stavelektrod rund, koppar
    VS 92221 Grafit Q70, tjockleken fräst Enskild produktbild
    Grafit Q70, tjockleken fräst
    VS 92224 Grafit Q60, tjockleken fräst Enskild produktbild
    Grafit Q60, tjockleken fräst
    VS 92227 Grafit Q40, tjockleken fräst Enskild produktbild
    Grafit Q40, tjockleken fräst

    Easy configuration of accessories

    The configurator makes ordering EDM accessories even more efficient. Configure EDM copper, graphite electrodes, rod electrodes and graphite cut to customised dimensions very easily in the portal.

    EDM accessories configurator

    You can transfer standard items to the configurator as well as create new items completely from scratch.

     

    • Simple and intuitive handling
    • Direct input in the dimensional drawing
    • Clear overview of all technical values
    • Immediate price and availability information
    • Direct availability of CAD data

    You might also be interested in
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
    Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.