Électroérosion avec le système de goupilles

Solution simple et économique

Il y a une multitude de systèmes sur le marché qui permettent de brider des ébauches d’électrodes sur le porte-électrode. Choisir le système de bridage adapté, qui doit être facile à utiliser et également rentable, représente souvent un grand défi. La solution est le système de goupilles, qui répond à toutes ces exigences et peut être utilisé pour un large champ d’applications.

Comparé au système carré, la perte de matière avec le système de goupilles est nettement plus faible et la fabrication plus facile. L’illustration montre très clairement la différence. Un autre avantage est la sécurité antirotation déjà implantée, qui est réalisée via deux diamètres différents dans le trou d’ajustement. Pour les dimensions plus importantes, deux filetages mâles supplémentaires pour la fixation sont implantés dans l’ébauche.

Schnittbild Passstiftsystem

Économiser des ressources grâce au schéma de perçage préfabriqué

La fabrication d’ébauches d’électrodes mobilise aussi de précieuses ressources dans la production. Outre le personnel, les centres d’usinage sont également bloqués pendant de longues périodes. Pour cela, nous proposons un choix important d’ébauches d’électrodes en cuivre pour l’érosion ou en trois nuances de graphite différentes avec schéma de perçage standard ou plusieurs schémas déjà implantés. Cela permet de gagner un temps précieux sur la machine lors de l’usinage de l’électrode.

Variété de matériaux pour les porte-électrodes

Les porte-électrodes assortis sont essentiellement disponibles en aluminium, en laiton et en acier pour les différents systèmes de bridage. Un adaptateur permet d’utiliser les porte-électrodes du système carré avec le système de goupilles.

Elektrodenmontage bei Spannzapfen mit großer Spülbohrung
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.