Erodieren auf höchstem Niveau

Unser umfassendes Sortiment fürs Erodieren bietet Ihnen die passenden Produkte – in hoher Qualität und jederzeit verfügbar.

Elektroden präzise fertigen

Die Elektrodenherstellung ist ein zentraler Schritt in der Fertigung hochwertiger Spritzgießwerkzeuge. Für eine präzise und effiziente Bearbeitung braucht es spezielle Spannelemente, geeignete Materialien, passende Werkzeugaufnahmen und hochwertige Fräser.

Rundum ausgestattet fürs Erodieren

Entdecken Sie unser Sortiment für die Elektrodenherstellung und rüsten Sie sich mit hochwertigen Werkzeugen und Materialien aus. So gelingt jede Elektrodenfertigung zuverlässig und präzise.

Unsere Produkthighlights

HER 1840 Reduzierhülse für Elektrodenhalter, vierkant, justierbar Produkt Einzelbild
Reduzierhülse für Elektrodenhalter, vierkant, justierbar
HER 1185 Stahlpalette ø 148 mit Zentrierblech, rostbeständig Produkt Einzelbild
Stahlpalette ø 148 mit Zentrierblech, rostbeständig
HER 1132/Set Set: Elektrodenhalter ITS-50 mit Spannzangen ER32, Stahl Set
Set: Elektrodenhalter ITS-50 mit Spannzangen ER32, Stahl
HER 1412 Elektrodenhalter, vierkant, justierbar, Messing Produkt Einzelbild
HER 1412
  • Herbstaktion
  • Elektrodenhalter, vierkant, justierbar, Messing
    HER 1422 Elektrodenhalter mit Passstiften, Messing Produkt Einzelbild
    Elektrodenhalter mit Passstiften, Messing
    HER 1652 Elektrodenhalter, Platte, Aluminium Produkt Einzelbild
    Elektrodenhalter, Platte, Aluminium
    HER 3010 Schnellspannfutter für ITS-50, Handspanner Produkt Einzelbild
    HER 3010
  • Herbstaktion
  • Schnellspannfutter für ITS-50, Handspanner
    HER 3030 Schnellspannfutter für ITS-50/ITS-100, Handspanner Produkt Einzelbild
    HER 3030
  • Herbstaktion
  • Schnellspannfutter für ITS-50/ITS-100, Handspanner
    V 91550 Elektrode mit System-Bohrbild, Kupfer Produkt Einzelbild
    Elektrode mit System-Bohrbild, Kupfer
    V 92574 Kopfelektrode, Graphit Q60 Produkt Einzelbild
    Kopfelektrode, Graphit Q60

    Effizientes Senk- und Drahterodieren

    Ob komplexe Konturen oder feine Details – mit den passenden Komponenten und Zubehörteilen gelingt effizientes Senk- und Drahterodieren im Handumdrehen.

    Senkerodieren

    Das Senkerodieren ist eine präzise und effiziente Fertigungstechnologie, speziell für gehärtete Werkstücke. Hochwertige Elektrodenhaltersysteme und Elektrodenhalter sowie passende Materialien und Spannelemente sind entscheidend für eine stabile Positionierung und optimale Übertragung der elektrischen Leitfähigkeit.

    Auswahlhilfe

    Unsere Auswahlhilfe ist übersichtlich getrennt nach System ITS und System 1 und unterstützt Sie dabei, schnell und einfach die passenden Produkte für Ihr Senkerodiersystem zu finden.

    Spanntechnik

    HER 1840 Reduzierhülse für Elektrodenhalter, vierkant, justierbar Produkt Einzelbild
    Reduzierhülse für Elektrodenhalter, vierkant, justierbar
    HWS 512 Präzisionsschraubstock, nichtrostend Produkt Einzelbild
    Präzisionsschraubstock, nichtrostend
    HWS 700 Permanent-Magnetspannplatte, feine Querpolteilung Produkt Einzelbild
    HWS 700
  • Herbstaktion
  • Permanent-Magnetspannplatte, feine Querpolteilung
    HER 1805 Spannzapfen ohne Spülbohrung Produkt Einzelbild
    HER 1805
  • Herbstaktion
  • Spannzapfen ohne Spülbohrung
    HER 1118 Elektrodenhalter, Vorderteil, Stahl Produkt Einzelbild
    Elektrodenhalter, Vorderteil, Stahl

    Drahterodieren

    Das Drahterodieren ist ein präzises Verfahren zur Bearbeitung von Werkstücken mit komplexen Formen. Dabei sorgt die richtige Spanntechnik für Stabilität und Präzision. Bei Meusburger finden Sie hochwertige Spannsysteme, die optimal auf die Anforderungen des Drahterodierens abgestimmt sind. Diese Systeme sichern das Werkstück zuverlässig, reduzieren Vibrationen und verbessern die Bearbeitungsqualität. Damit ermöglichen sie effizientere Prozesse und bessere Ergebnisse.

    Unsere Produkthighlights

    HER 6115 Drehpendelschraubstock, 1 Spannbacke Produkt Einzelbild
    Drehpendelschraubstock, 1 Spannbacke
    HER 6114 Drehpendelschraubstock Produkt Einzelbild
    Drehpendelschraubstock
    HER 6310 Schnellspannfutter ITS-50 auf Adapterplatte Produkt Einzelbild
    HER 6310
  • Herbstaktion
  • Schnellspannfutter ITS-50 auf Adapterplatte
    HER 6110 Pendelschraubstock Produkt Einzelbild
    HER 6110
  • Herbstaktion
  • Pendelschraubstock
    HER 6810 Spannzapfen WEDM Produkt Einzelbild
    HER 6810
  • Herbstaktion
  • Spannzapfen WEDM
    HER 6120 Prismaspannhalter ITS-50 Produkt Einzelbild
    Prismaspannhalter ITS-50

    Materialien zum Erodieren

    Ein umfangreiches Sortiment an Erodierkupfer und -graphit steht Ihnen in verschiedenen Formaten und Materialqualitäten zur Verfügung. Hohe Qualität und sofortige Verfügbarkeit ab Lager sind garantiert.

    Erodiergraphit

    Graphit hat aufgrund seiner Herstellung eine poröse Struktur. Die Porengröße variiert je nach Graphitsorte (z. B. Meusburger Q40, Q60, Q70) und bestimmt maßgeblich die erreichbare Oberflächengüte. Besonders feinkörnige Sorten mit geringer Porosität ermöglichen sehr feine Resultate – besser als 16 VDI (0,63 Ra). Im Vergleich zu Kupfer weist Graphit eine deutlich geringere Wärmeleitfähigkeit auf, bleibt jedoch auch bei Temperaturschwankungen formstabil. Dadurch bleibt das Werkstück selbst unter thermischer Belastung maßhaltig.

    Erodierkupfer

    Kupfer ist im Gegensatz zu Graphit porenfrei und gleichmäßig kristallisiert. Diese homogene Struktur ermöglicht besonders feine, glatte Oberflächen. Gerade bei höchsten Anforderungen an die Oberflächenqualität ist Kupfer deshalb die erste Wahl. Es zählt dank seiner hervorragenden elektrischen Leitfähigkeit zu den besten Werkstoffen für die Energieübertragung im Erodierprozess. Seine hohe Wärmeleitfähigkeit sorgt zudem dafür, dass entstehende Hitze schnell abgeleitet wird und Werkzeug sowie Werkstück geschützt werden.

    Wolfram-Kupfer (WCu)

    Wolfram-Kupfer (WCu) ist ein Verbundwerkstoff mit heterogenem Gefüge. Er entsteht meist durch Pressen und Sintern von Wolframpulver, dessen Poren anschließend durch flüssiges Kupfer gefüllt werden (Infiltration). Alternativ ist die Herstellung per Flüssigphasensintern möglich. Die Zusammensetzung und Eigenschaften von Wolfram-Kupfer variieren je nach Pulverkörnung sowie Press- und Sinterparametern. WCu kombiniert die Härte und Verschleißfestigkeit von Wolfram mit der hohen elektrischen und thermischen Leitfähigkeit von Kupfer. Als Elektrodenmaterial kommt es zum Einsatz, wenn Kupferlegierungen an ihre Leistungsgrenzen stoßen.

    Rohr- und Gewindeelektroden

    V 91311 Stabelektrode vierkant, Kupfer Produkt Einzelbild
    Stabelektrode vierkant, Kupfer
    V 91811 Stabelektrode flach, Kupfer Produkt Einzelbild
    Stabelektrode flach, Kupfer
    V 91411 Stabelektrode rund, Kupfer Produkt Einzelbild
    Stabelektrode rund, Kupfer
    VS 92221 Graphit Q70, Stärke gefräst Produkt Einzelbild
    Graphit Q70, Stärke gefräst
    VS 92224 Graphit Q60, Stärke gefräst Produkt Einzelbild
    Graphit Q60, Stärke gefräst
    VS 92227 Graphit Q40, Stärke gefräst Produkt Einzelbild
    Graphit Q40, Stärke gefräst

    Zubehör einfach konfigurieren

    Mit dem Konfigurator ist das Bestellen von Erodierzubehör noch effizienter. Konfigurieren Sie Erodierkupfer, Graphitelektroden, Stabelektroden und Graphitzuschnitte ganz einfach im Portal.

    Konfigurator für Erodierzubehör

    Sie können sowohl Standardartikel in den Konfigurator übertragen als auch komplett neue Artikel von Grund auf zusammenstellen.

     

    • Einfache und intuitive Bedienung
    • Direkte Eingabe in der Maßzeichnung
    • Übersichtliche Darstellung aller technischen Werte
    • Sofortige Preis- und Verfügbarkeitsauskunft
    • Direkte Verfügbarkeit der CAD-Daten

    Das könnte Sie auch noch interessieren

    Warenkorbvorschau

    CAD-Vorschau

    Ihr Warenkorb ist leer.
    Gesamt netto
    Zum Warenkorb
    Loading the configurator is taking longer than expected
    Please check your internet connection and try again

    Wichtiger Hinweis

    Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.