Technique de bridage

Porte-outils pour la construction de moules et d’outils de découpe

Les exigences placées sur un porte-outil utilisé pour l’usinage par enlèvement de copeaux dans le domaine de la construction de moules et d’outils de découpe diffèrent souvent considérablement de celles dans la fabrication en sous-traitance. Nous avons résumé ces exigences de base pour vous et examiné l’importance des porte-outils comme partie intégrante d’une machine-outil.

Exigences placées sur un porte-outil

Concentricité

Équilibrage

Rigidité radiale

Précision reproductible

HWZ 9602 Nettoyeur de broche, cône creux Image du produit
Nettoyeur de broche, cône creux
HWZ 9600 Nettoyeur de broche, ISO / cône à forte pente Image du produit
Nettoyeur de broche, ISO / cône à forte pente
HWZ 2202 Mandrin porte-fraises Weldon avec arrosage, DIN 69871 Image du produit
Mandrin porte-fraises Weldon avec arrosage, DIN 69871
HWZ 2219 Mandrin à pinces ER, DIN 69871 Image du produit
Mandrin à pinces ER, DIN 69871
HWZ 2267 Mandrin de frettage 4,5°, DIN 69871 Image du produit
Mandrin de frettage 4,5°, DIN 69871
HWZ 2273 Mandrin court, DIN 69871 Image du produit
Mandrin court, DIN 69871
HWZ 2261 Mandrin expansible hydraulique, court, étroit, DIN 69871 Image du produit
Mandrin expansible hydraulique, court, étroit, DIN 69871
HWZ 1102 Mandrin porte-fraises Weldon avec arrosage, DIN 69893 Image du produit
Mandrin porte-fraises Weldon avec arrosage, DIN 69893
HWZ 1119 Mandrin à pinces ER, DIN 69893 Image du produit
Mandrin à pinces ER, DIN 69893
HWZ 1161 Mandrin expansible hydraulique, court, étroit, DIN 69893 Image du produit
Mandrin expansible hydraulique, court, étroit, DIN 69893

En résumé, l’interface entre la machine et l’outil contribue à atteindre de longues durées de vie et à réaliser pleinement le potentiel de performance des outils de coupe dans les machines-outils modernes. De plus, c’est seulement par une combinaison optimale d’outil, de pièce, de porte-outil et de machine-outil que des résultats de fraisage avec une haute stabilité dimensionnelle et une qualité élevée de surface puissent être obtenus.

Detailbild einer Werkzeugaufnahme

D'autres critères importants

Contour parasite

Longueur de saillie

Stabilité et amortissement

Sécurité de processus maximale
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.