Articles 2

ADP
b
Type
h
b1
h1
Contenu du kit
HER 6115/55/Set-1
55
Set-1
95.8
55
91.3
  • Étau rotatif à pendule
  • Mors 33-66
  • Tige de préhension WEDM
  • Tournevis T30
HER 6115/55/Set-2
55
Set-2
95.8
55
91.3
  • Étau rotatif à pendule
  • Mors 0-33
  • Mors 33-66
  • Mors 66-100
  • Tige de préhension WEDM
  • Tournevis T30

Détails

Description du produit

  • Possibilité de régler la pièce sur trois axes
  • Zone de bridage possible 0-100 mm
  • Réglage de l’angle 360°

Matériau

  • résistant à la corrosion / trempé
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.