Eletroerosão ao mais alto nível

A nossa gama completa para eletroerosão oferece-lhe os produtos certos – de elevada qualidade e sempre disponíveis.

Fabricar elétrodos com precisão

O fabrico de elétrodos é uma etapa fundamental na produção de moldes de injeção de elevada qualidade. Para uma maquinação precisa e eficiente, são necessários elementos de aperto especiais, materiais adequados, suportes de ferramentas apropriados e fresas de alta qualidade.

Totalmente equipado para eletroerosão

Descubra a nossa gama de produtos para fabrico de elétrodos e equipe-se com ferramentas e materiais de alta qualidade. Tal garante que cada processo de fabrico de elétrodos seja confiável e preciso.

Os nossos destaques de produtos

HER 1840 Adaptador de redução para porta elétrodos, quadrado, ajustável Imagem única do produto
Adaptador de redução para porta elétrodos, quadrado, ajustável
HER 1185 Palete de aço com ø 148 com elemento de referência, resistente à corrosão Imagem única do produto
Palete de aço com ø 148 com elemento de referência, resistente à corrosão
HER 1132/Set Conjunto de porta-elétrodo com pinças de aperto ER32, em aço Conjunto
Conjunto de porta-elétrodo com pinças de aperto ER32, em aço
HER 1412 Porta-elétrodo quadrado, ajustável, em latão Imagem única do produto
HER 1412
  • Oferta de outono
  • Porta-elétrodo quadrado, ajustável, em latão
    HER 1422 Porta-elétrodo com cavilhas, em latão Imagem única do produto
    Porta-elétrodo com cavilhas, em latão
    HER 1652 Bloco porta-elétrodo em alumínio Imagem única do produto
    Bloco porta-elétrodo em alumínio
    HER 3010 Cabeça de aperto rápido para ITS-50, cabeça manual Imagem única do produto
    HER 3010
  • Oferta de outono
  • Cabeça de aperto rápido para ITS-50, cabeça manual
    HER 3030 Cabeça de aperto rápido para ITS-50/ITS-100, cabeça manual Imagem única do produto
    HER 3030
  • Oferta de outono
  • Cabeça de aperto rápido para ITS-50/ITS-100, cabeça manual
    V 91550 Elétrodo com sistema de fixação padrão, cobre Imagem única do produto
    Elétrodo com sistema de fixação padrão, cobre
    V 92574 Elétrodo com cabeça, grafite Q60 (6μm) Imagem única do produto
    Elétrodo com cabeça, grafite Q60 (6μm)

    Erosão de fio e por penetração eficiente

    Quer se trate de contornos complexos ou detalhes finos, com os componentes e acessórios adequados, é possível realizar uma erosão de fio e por penetração eficiente num instante.

    Eletroerosão por penetração

    A eletroerosão por penetração é uma tecnologia de fabrico precisa e eficiente, especialmente para peças de trabalho endurecidas. Sistemas porta-elétrodos e porta-elétrodos de elevada qualidade, bem como materiais e elementos de aperto adequados, são cruciais para o posicionamento estável e a transmissão ideal da condutividade elétrica.

    Guia de seleção

    O nosso guia de seleção está claramente dividido entre o sistema ITS e o sistema 1 e ajuda-o a encontrar de forma rápida e fácil os produtos adequados para o seu sistema de eletroerosão por penetração.

    Elementos de aperto

    HER 1840 Adaptador de redução para porta elétrodos, quadrado, ajustável Imagem única do produto
    Adaptador de redução para porta elétrodos, quadrado, ajustável
    HWS 512 Prensa de precisão, inoxidável Imagem única do produto
    Prensa de precisão, inoxidável
    HWS 700 Mesa magnética permanente, passo polar transversal fino Imagem única do produto
    HWS 700
  • Oferta de outono
  • Mesa magnética permanente, passo polar transversal fino
    HER 1805 Perno de aperto sem furo para limpeza Imagem única do produto
    HER 1805
  • Oferta de outono
  • Perno de aperto sem furo para limpeza
    HER 1118 Porta-elétrodo quadrado, frente, em aço Imagem única do produto
    Porta-elétrodo quadrado, frente, em aço

    Erosão de fio

    A erosão de fio é um processo preciso para maquinação de peças de trabalho com formas complexas. Os elementos de aperto corretos garantem estabilidade e precisão. Na Meusburger, encontrará sistemas de fixação de elevada qualidade, otimizados para dar resposta às necessidades em termos de erosão de fio. Estes sistemas fixam a peça de trabalho de forma confiável, reduzem a vibração e melhoram a qualidade da maquinação. Tal possibilita processos mais eficientes e melhores resultados.

    Os nossos destaques de produtos

    HER 6115 Prensa de pêndulo giratória, 1 máxilas Imagem única do produto
    Prensa de pêndulo giratória, 1 máxilas
    HER 6114 Prensa de pêndulo giratória Imagem única do produto
    Prensa de pêndulo giratória
    HER 6310 Cabeça de aperto rápido ITS-50 em placa de adaptador Imagem única do produto
    HER 6310
  • Oferta de outono
  • Cabeça de aperto rápido ITS-50 em placa de adaptador
    HER 6110 Prensa de pêndulo Imagem única do produto
    HER 6110
  • Oferta de outono
  • Prensa de pêndulo
    HER 6810 Perno de aperto WEDM Imagem única do produto
    HER 6810
  • Oferta de outono
  • Perno de aperto WEDM
    HER 6120 V-bloco suporte ITS-50 Imagem única do produto
    V-bloco suporte ITS-50

    Materiais para eletroerosão

    Uma ampla gama de cobre EDM e grafite EDM para eletroerosão está disponível em diversos formatos e materiais. Elevada qualidade e disponibilidade em stock imediata são garantidas.

    Grafite EDM

    Devido ao seu processo de fabricação, o grafite possui uma estrutura porosa. O tamanho dos poros varia dependendo do tipo de grafite (por exemplo, Meusburger Q40, Q60, Q70) e determina significativamente a qualidade da superfície que pode ser obtida. Variedades especialmente finas com baixa porosidade permitem resultados muito precisos – melhores que 16 VDI (0,63 Ra). Em comparação com o cobre, o grafite possui uma condutividade térmica significativamente inferior, mas mantém a sua forma estável mesmo sob flutuações de temperatura. Tal garante que a peça de trabalho mantém as suas dimensões mesmo sob stress térmico.

    Cobre EDM

    Ao contrário do grafite, o cobre não possui poros e é cristalizado uniformemente. Essa estrutura homogénea permite a obtenção de superfícies particularmente finas e lisas. Por isso, o cobre é a primeira escolha, especialmente quando se trata de requisitos elevados em termos de qualidade da superfície. Graças à sua excelente condutividade elétrica, é um dos melhores materiais para transferência de energia no processo de eletroerosão. A sua alta condutividade térmica também garante que qualquer calor gerado seja dissipado rapidamente, protegendo tanto o molde, como a peça de trabalho.

    Em cobre tungsténio (WCu)

    O cobre tungsténio (WCu) é um material compósito com uma microestrutura heterogénea. No geral é produzido por prensagem e sinterização de pó de tungsténio, cujos poros são então preenchidos com cobre líquido (infiltração). Alternativamente, é possível a produção através de sinterização em fase líquida. A composição e as propriedades da liga em cobre tungsténio variam dependendo do tamanho dos grãos do pó, bem como dos parâmetros de prensagem e sinterização. O WCu combina a dureza e a resistência ao desgaste do tungsténio com a alta condutividade elétrica e térmica do cobre. É utilizado como material de elétrodo quando as ligas de cobre atingem os seus limites de desempenho.

    Elétrodos para tubo e elétrodo para roscas

    V 91311 Elétrodo em barra quadrada, cobre Imagem única do produto
    Elétrodo em barra quadrada, cobre
    V 91811 Elétrodo em barra retangular, cobre Imagem única do produto
    Elétrodo em barra retangular, cobre
    V 91411 Elétrodo em barra redonda, cobre Imagem única do produto
    Elétrodo em barra redonda, cobre
    VS 92221 Grafite Q70, espessura galgada Imagem única do produto
    Grafite Q70, espessura galgada
    VS 92224 Grafite Q60, espessura galgada Imagem única do produto
    Grafite Q60, espessura galgada
    VS 92227 Grafite Q40, espessura galgada Imagem única do produto
    Grafite Q40, espessura galgada

    Configurar facilmente os acessórios

    Com o configurador, encomendar acessórios para eletroerosão torna-se ainda mais eficiente. Configure muito facilmente no portal o cobre EDM, os elétrodos em grafite, os elétrodos em barra e o corte de grafite com dimensões personalizadas.

    Configurador para acessórios para eletroerosão

    Pode transferir itens standard para o configurador, bem como criar novos itens completamente a partir do zero.

    • Utilização simples e intuitiva
    • Introdução direta no desenho dimensional
    • Visão geral nítida de todos os valores técnicos
    • Preço e informação de disponibilidade imediatos
    • Disponibilidade direta de ficheiros CAD

    Poderá também estar interessado em
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
    Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.