Articles 1

ADP
b2
b
h
l
b1
l1
l2
HER 6310/55,6
55.6
80
60
126
50
70
34

Détails

Description du produit

  • Montage directement sur le plateau de la machine avec vis M8
  • Réajustement de la position de l’angle possible à l’aide de 4 vis sans tête
  • Mandrin à serrage rapide manuel sur support
  • Couple de serrage max. : 6 Nm

Contenu de la livraison

  • 2 vis de fixation M8 comprises

Matériau

  • inoxydable / trempé

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

HER 6310/55,6 Mandrin à serrage rapide ITS-50 sur plaque adaptatrice Image du produit

HER 6310/55,6

Mandrin à serrage rapide ITS-50 sur plaque adaptatrice

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.