Outils de coupe Accessoires pour érosion

Le graphite comme matière d’érosion

Le graphite devient de plus en plus important en tant que matière d’érosion dans la construction de moules et d’outils de découpe. Comparé à d’autres matières, il présente des avantages clairs aussi bien pour le fraisage que pour l’érosion. La faible dilatation thermique du graphite est l’un de ses avantages, car elle entraîne une excellente stabilité des dimensions et du contour.

Fraisage du graphite

Le graphite est plastiquement non malléable. Un usinage par enlèvement de copeaux de cette matière n’est donc pas possible au sens strict. Pendant l’usinage, des grains individuels sont extraits du graphite de façon contrôlée. Comme cela a un effet abrasif sur la surface de coupe de l’outil utilisé, la matière de coupe doit être très résistante à l’usure. L’influence de cet effet, qui se manifeste pendant l’usinage à sec, peut être réduite par des vitesses de coupe élevées. Cela est particulièrement vrai pour les outils avec revêtement diamant ou en PCD, car leur usure se réduit en fonction de l’augmentation de la vitesse de coupe et en cas d’une plus grande avance par dent, ce qui, finalement, entraîne des résultats d’usinage optimaux. En même temps, la vitesse d’usinage élevée optimise encore les résultats.

Avantages

  • Coûts réduits grâce à l’usure faible
  • Productivité élevée grâce aux grands taux d’enlèvement
  • Géométries filigranes possibles
  • Retouches non nécessaires

Érosion du graphite

Les électrodes en graphite ouvrent la voie à d’importantes économies de temps et d’argent. Dès la conception, les différents éléments de forme peuvent être réunis en une seule électrode pour exploiter toutes les possibilités des machines d’érosion modernes et puissantes. La densité du graphite s’élève à seulement un quart de celle du cuivre, ce qui permet une manipulation très précise et sans problèmes de toutes les électrodes, même très grandes.

Avantages

  • Coûts réduits grâce à la durée de vie élevée
  • Résultats d’érosion précis
  • Productivité élevée
  • Utilisation de grandes électrodes possible

Nuances de graphite chez Meusburger

Nous recommandons d’utiliser la nuance de graphite adéquate en fonction de l’application :

Q70

Q60

Q40
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.