Electroerosión al más alto nivel

En nuestra amplia gama para electroerosión encontrará los productos que necesita —de extraordinaria calidad y con disponibilidad en almacén.

Fabricación precisa de electrodos

La producción de electrodos es un paso clave para fabricar moldes de inyección de primera. Para lograr un mecanizado preciso y eficaz, se necesitan elementos de sujeción especiales, materiales adecuados, portaherramientas apropiados y fresas de calidad.

Perfectamente equipado para la electroerosión

Descubra nuestra selección de artículos para fabricar electrodos fiables y precisos, y equípese con herramientas y materiales de primera.

Productos destacados

HER 1840 Casquillo reductor para portaelectrodos, cuadrado, ajustable Imagen del producto
Casquillo reductor para portaelectrodos, cuadrado, ajustable
HER 1185 Portapiezas de acero, diámetro 148, con placa de centrado, inoxidable Imagen del producto
Portapiezas de acero, diámetro 148, con placa de centrado, inoxidable
HER 1132/Set Juego de portaelectrodos con pinzas de sujeción ER32, en acero Juego
Juego de portaelectrodos con pinzas de sujeción ER32, en acero
HER 1412 Portaelectrodo cuadrado ajustable, en latón Imagen del producto
HER 1412
  • Promoción de otoño
  • Portaelectrodo cuadrado ajustable, en latón
    HER 1422 Portaelectrodo con pasadores, en latón Imagen del producto
    Portaelectrodo con pasadores, en latón
    HER 1652 Portaelectrodo con placa con cubierta, en aluminio Imagen del producto
    Portaelectrodo con placa con cubierta, en aluminio
    HER 3010 Plato de amarre rápido para ITS-50, fijación de posición manual Imagen del producto
    HER 3010
  • Promoción de otoño
  • Plato de amarre rápido para ITS-50, fijación de posición manual
    HER 3030 Plato de amarre rápido para ITS-50/ITS-100, fijación de posición manual Imagen del producto
    HER 3030
  • Promoción de otoño
  • Plato de amarre rápido para ITS-50/ITS-100, fijación de posición manual
    V 91550 Electrodo con patrón estándar, cobre Imagen del producto
    Electrodo con patrón estándar, cobre
    V 92574 Electrodo con cabeza grafito Q60 Imagen del producto
    Electrodo con cabeza grafito Q60

    Eficacia en la electroerosión por penetración y por hilo

    Tanto para contornos complejos como para detalles sutiles, los componentes y accesorios adecuados agilizan y simplifican la electroerosión por penetración o por hilo.

    Electroerosión por penetración

    El mecanizado EDM por penetración es una técnica de producción precisa y eficaz, especialmente para piezas de trabajo templadas. Los sistemas portaelectrodos, los portaelectrodos, los materiales y los elementos de sujeción adecuados son crucial para un posicionamiento estable y una transmisión óptima de la conductividad eléctrica.

    Guía de selección

    Nuestra guía de selección está claramente dividida en dos sistemas —sistema ITS y sistema 1— y le ayuda a encontrar en un abrir y cerrar de ojos los productos más apropiados para su sistema de electroerosión por penetración.

    Elementos de sujeción

    HER 1840 Casquillo reductor para portaelectrodos, cuadrado, ajustable Imagen del producto
    Casquillo reductor para portaelectrodos, cuadrado, ajustable
    HWS 512 Mordaza de precisión, inoxidable Imagen del producto
    Mordaza de precisión, inoxidable
    HWS 700 Plato magnético permanente, paso polar transversal fino Imagen del producto
    HWS 700
  • Promoción de otoño
  • Plato magnético permanente, paso polar transversal fino
    HER 1805 Perno de amarre sin orificio de limpieza Imagen del producto
    HER 1805
  • Promoción de otoño
  • Perno de amarre sin orificio de limpieza
    HER 1118 Portaelectrodo, pieza delantera, en acero Imagen del producto
    Portaelectrodo, pieza delantera, en acero
    HWZ 9000 Pinza portaherramientas ER Imagen del producto
    Pinza portaherramientas ER

    Electroerosión por hilo

    La electroerosión por hilo es un proceso preciso para mecanizar piezas de trabajo con formas complejas. Los elementos de sujeción adecuados garantizan estabilidad y precisión. En Meusburger encontrará sistemas de sujeción de primera fiables y optimizados para los requisitos de la electroerosión por hilo. Con ellos, la pieza de trabajo queda bien fijada, con lo que se reducen las vibraciones y mejora la calidad del mecanizado. Así se logran procesos más eficientes y mejores resultados.

    Productos destacados

    HER 6115 Mordaza giratoria de ajuste en 3 ejes, 1 boca Imagen del producto
    Mordaza giratoria de ajuste en 3 ejes, 1 boca
    HER 6114 Mordaza giratoria de ajuste en 3 ejes Imagen del producto
    Mordaza giratoria de ajuste en 3 ejes
    HER 6310 Plato de amarre rápido ITS-50 sobre placa de adaptador Imagen del producto
    HER 6310
  • Promoción de otoño
  • Plato de amarre rápido ITS-50 sobre placa de adaptador
    HER 6110 Mordaza de ajuste en dos ejes Imagen del producto
    HER 6110
  • Promoción de otoño
  • Mordaza de ajuste en dos ejes
    HER 6810 Perno de amarre EDM por hilo Imagen del producto
    HER 6810
  • Promoción de otoño
  • Perno de amarre EDM por hilo
    HER 6120 Soporte para prismas ITS-50 Imagen del producto
    Soporte para prismas ITS-50

    Materiales para la electroerosión

    Ponemos a su disposición una amplia gama de accesorios para erosión, en cobre y grafito, en diversos formatos y calidades. Aseguramos una excelente calidad y una pronta disponibilidad gracias a las existencias en almacén.

    Grafito para electroerosión

    Debido a su proceso de fabricación, el grafito tiene una estructura porosa. El tamaño del poro varía en función de la calidad del grafito (por ejemplo, Q40, Q60 o Q70 de Meusburger) y determina en gran medida el acabado de la superficie mecanizada. Las calidades con un grano especialmente fino y baja porosidad permiten obtener resultados muy precisos, mejores que 16 VDI (0,63 Ra). En comparación con el cobre, el grafito tiene una conductividad térmica significativamente menor, pero conserva su forma incluso aunque varíe la temperatura. Como resultado, la pieza por mecanizar mantiene sus dimensiones aunque se someta a estrés térmico.

    Cobre para electroerosión

    A diferencia del grafito, el cobre no es poroso y tiene una estructura cristalina uniforme que permite obtener superficies especialmente finas y lisas. Por ello, el cobre es la primera opción cuando si se requieren acabados de máxima calidad. Gracias a su excelente conductividad eléctrica, es uno de los mejores materiales para la transferencia de energía en el proceso de electroerosión. Esta elevada elevada conductividad térmica garantiza también que el calor generado se disipe rápidamente y proteja la herramienta y la pieza de trabajo.

    Cobre-tungsteno (WCu)

    El cobre-tungsteno (WCu) es un material compuesto de estructura heterogénea. Por lo general se crea prensando y sinterizando polvo de tungsteno, cuyos poros se infiltran después con cobre líquido. También puede fabricarse mediante sinterización en fase líquida. Su composición y sus propiedades varían en función del tamaño de los granos de polvo y de los parámetros de prensado y sinterización. El WCu combina la dureza y resistencia al desgaste del tungsteno con la alta conductividad eléctrica y térmica del cobre. Se utiliza como material para electrodos cuando las aleaciones de cobre llegan al límite de su capacidad.

    Electrodos tubulares y electrodos para roscar

    V 91311 Electrodo en barra cuadrada, cobre Imagen del producto
    Electrodo en barra cuadrada, cobre
    V 91811 Electrodo plano en barra, cobre Imagen del producto
    Electrodo plano en barra, cobre
    V 91411 Electrodo redondo en barra, cobre Imagen del producto
    Electrodo redondo en barra, cobre
    VS 92221 Grafito Q70, espesor fresado Imagen del producto
    Grafito Q70, espesor fresado
    VS 92224 Grafito Q60, espesor fresado Imagen del producto
    Grafito Q60, espesor fresado
    VS 92227 Grafito Q40, espesor fresado Imagen del producto
    Grafito Q40, espesor fresado

    Configure fácilmente los accesorios

    Con el configurador, pedir sus accesorios para la electroerosión es aún más fácil y rápido, ya que permite adaptar directamente en el portal accesorios EDM en cobre, en grafito, electrodos en barra y placas especiales de grafito.

    Configurador de accesorios para la electroerosión

    Puede utilizar el configurador tanto para adaptar artículos estándar como para crear productos nuevos de cero.

    • Funcionamiento sencillo e intuitivo
    • Introducción de valores en el dibujo acotado
    • Visualización de todos los valores técnicos
    • Información inmediata sobre precios y disponibilidad
    • Descarga directa de los datos CAD

    También podría interesarle
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
    El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.