EDM at the highest level

Find the right products in our EDM range and benefit from high quality and continuous availability.

Precise production of electrodes

The production of electrodes is a key process in the manufacturing of high-quality injection moulds. For precise and efficient machining, special clamping elements, suitable materials, matching tool holders, and high-quality milling cutters are required.

Perfectly equipped for EDM

Discover our range for electrode production and equip your workshop with high-quality tools and materials to ensure reliability and precision when producing your electrodes.

Our product highlights

HER 1840 Sovitushylsy elektrodipidikkeelle, neliömäinen, säädettävä Tuotteen yksittäiskuva
HER 1840
Sovitushylsy elektrodipidikkeelle, neliömäinen, säädettävä
HER 1185 Teräsalusta ø 148 keskityslevyllä, korroosionkestävä Tuotteen yksittäiskuva
HER 1185
  • Forårstilbud
  • Teräsalusta ø 148 keskityslevyllä, korroosionkestävä
    HER 1132/Set Setti: elektrodipidike, kiristysistukalla ER32, teräs Setti
    HER 1132/Set
  • Forårstilbud
  • Setti: elektrodipidike, kiristysistukalla ER32, teräs
    HER 1412 Elektrodipidike, neliö, säädettävä, messinki Tuotteen yksittäiskuva
    HER 1412
    Elektrodipidike, neliö, säädettävä, messinki
    HER 1422 Elektrodipidike, pitimillä, messinki Tuotteen yksittäiskuva
    HER 1422
    Elektrodipidike, pitimillä, messinki
    HER 1652 Elektrodipidike, levy, alumiini Tuotteen yksittäiskuva
    HER 1652
    Elektrodipidike, levy, alumiini
    HER 3010 Kiinnitysistukka ITS-50:lle, käsi-istukka Tuotteen yksittäiskuva
    HER 3010
    Kiinnitysistukka ITS-50:lle, käsi-istukka
    HER 3030 Kiinnitysistukka ITS-50/ITS-100:lle, käsi-istukka Tuotteen yksittäiskuva
    HER 3030
    Kiinnitysistukka ITS-50/ITS-100:lle, käsi-istukka
    V 91550 Kuparielektrodi kiinnityksellä Tuotteen yksittäiskuva
    V 91550
    Kuparielektrodi kiinnityksellä
    V 92574 Päätyelektrodi grafiitti Q60 Tuotteen yksittäiskuva
    V 92574
    Päätyelektrodi grafiitti Q60

    Efficient sinker and wire EDM

    Whether complex contours or fine details: with the right components and accessories, efficient sinker and wire EDM is child’s play.

    Sinker EDM

    Sinker EDM is a precise and efficient manufacturing technology, specifically for hardened workpieces. High-quality electrode holder systems and electrode holders as well as suitable materials and clamping elements are crucial for stable positioning and optimal transmission of electrical conductivity.

    Selection guide

    Our selection guide is clearly divided in system ITS and system 1 and helps you find the right products for your sinker EDM system quickly and easily.

    Clamping equipment

    HER 1840 Sovitushylsy elektrodipidikkeelle, neliömäinen, säädettävä Tuotteen yksittäiskuva
    HER 1840
    Sovitushylsy elektrodipidikkeelle, neliömäinen, säädettävä
    HWS 512 Tarkkuusruuvipenkki, ruostumaton Tuotteen yksittäiskuva
    HWS 512
  • Forårstilbud
  • Tarkkuusruuvipenkki, ruostumaton
    HWS 700 Kestomagneettikiinnityslevy, tiheä poikittaisnapaisuus Tuotteen yksittäiskuva
    HWS 700
    Kestomagneettikiinnityslevy, tiheä poikittaisnapaisuus
    HER 1805 Kiinnityskara ilman huuhteluaukkoa Tuotteen yksittäiskuva
    HER 1805
    Kiinnityskara ilman huuhteluaukkoa
    HER 1910 Kiristyskara Tuotteen yksittäiskuva
    HER 1910
    Kiristyskara
    HER 1118 Elektrodipidike, etuosa, teräs Tuotteen yksittäiskuva
    HER 1118
    Elektrodipidike, etuosa, teräs
    HWZ 9000 ER-kiristysistukka Tuotteen yksittäiskuva
    HWZ 9000
    ER-kiristysistukka

    Wire EDM

    Wire EDM is a precise procedure for machining workpieces with complex shapes, where the correct clamping equipment ensures stability and precision. At Meusburger, you will find high-quality clamping systems that are optimally aligned with the requirements of wire EDM. These systems secure the workpiece reliably, reduce vibrations, and improve the machining quality, thus enabling more efficient processes and superior results.

    Our product highlights

    HER 6115 Kääntyvä heiluriruuvipenkki, 1 kiinnitysleuka Tuotteen yksittäiskuva
    HER 6115
    Kääntyvä heiluriruuvipenkki, 1 kiinnitysleuka
    HER 6114 Heiluriruuvipenkki, kääntyvä Tuotteen yksittäiskuva
    HER 6114
    Heiluriruuvipenkki, kääntyvä
    HER 6310 Pikakiinnitysistukka ITS-50 sovitinlevyllä Tuotteen yksittäiskuva
    HER 6310
    Pikakiinnitysistukka ITS-50 sovitinlevyllä
    HER 6110 Heiluriruuvipenkki Tuotteen yksittäiskuva
    HER 6110
    Heiluriruuvipenkki
    HER 6810 Kiinnityskara WEDM Tuotteen yksittäiskuva
    HER 6810
    Kiinnityskara WEDM
    HER 6120 Prismapuristin ITS-50 Tuotteen yksittäiskuva
    HER 6120
    Prismapuristin ITS-50

    EDM materials

    A comprehensive range of EDM copper and graphite is available to you in various formats and materials. High quality and immediate availability from stock are guaranteed.

    EDM graphite

    Graphite has a porous structure due to its manufacturing. Depending on the type of graphite (e.g. Meusburger Q40, Q60, Q70), the pore size varies and significantly determines the attainable surface quality. Especially fine-grained types with low porosity enable very fine results – better than 16 VDI (0.63 Ra). When compared to copper, graphite shows notably lower thermal conductivity, but it also maintains dimensional stability even with temperature variations. As a result, the workpiece remains dimensionally stable even under thermal load.

    EDM copper

    Unlike graphite, copper is pore-free and uniformly crystallised. This homogeneous structure enables fine, smooth surfaces, making copper the first choice when it comes to stringent surface quality requirements. Thanks to its excellent electrical conductivity, it is one of the best materials for energy transfer in the EDM process. Its high thermal conductivity also ensures that generated heat is quickly dissipated, protecting tool and workpiece.

    Tungsten copper (WCu)

    Tungsten copper (WCu) is a compound material with a heterogeneous microstructure. It is typically created through the pressing and sintering of tungsten powder, whose pores are then filled with liquid copper (infiltration). Alternatively, manufacturing is possible by liquid phase sintering. The composition and properties of tungsten copper vary depending on the powder grain size as well as the press and sinter parameters. WCu combines the hardness and wear resistance of tungsten with the high electrical and thermal conductivity of copper. It is used as an electrode material when copper alloys reach their performance limits.

    Tube and threading electrodes

    V 91311 Sauvaelektrodi nelikulmainen, kupari Tuotteen yksittäiskuva
    V 91311
    Sauvaelektrodi nelikulmainen, kupari
    V 91811 Sauvaelektrodi latta, kupari Tuotteen yksittäiskuva
    V 91811
    Sauvaelektrodi latta, kupari
    V 91411 Sauvaelektrodi pyöreä, kupari Tuotteen yksittäiskuva
    V 91411
    Sauvaelektrodi pyöreä, kupari
    VS 92221 Grafiitti Q70, vahvuus jyrsitty Tuotteen yksittäiskuva
    VS 92221
    Grafiitti Q70, vahvuus jyrsitty
    VS 92224 Grafiitti Q60, vahvuus jyrsitty Tuotteen yksittäiskuva
    VS 92224
    Grafiitti Q60, vahvuus jyrsitty
    VS 92227 Grafiitti Q40, vahvuus jyrsitty Tuotteen yksittäiskuva
    VS 92227
    Grafiitti Q40, vahvuus jyrsitty

    Easy configuration of accessories

    The configurator makes ordering EDM accessories even more efficient. Configure EDM copper, graphite electrodes, rod electrodes and graphite cut to customised dimensions very easily in the portal.

    EDM accessories configurator

    You can transfer standard items to the configurator as well as create new items completely from scratch.

     

    • Simple and intuitive handling
    • Direct input in the dimensional drawing
    • Clear overview of all technical values
    • Immediate price and availability information
    • Direct availability of CAD data

    You might also be interested in

    Verkkokaupan valinta

    Ostoskorin esikatselu

    CAD-esikatselu

    Ostoskorisi on tyhjä.
    Nettohinta yhteensä
    Ostoskoriin

    Tärkeä huomautus

    Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.