Erodování na nejvyšší úrovni

Náš rozsáhlý sortiment pro erodování Vám nabízí ty správné produkty - ve vysoké kvalitě a vždy k dispozici.

Přesná výroba elektrod

Výroba elektrod je klíčovým krokem při výrobě vysoce kvalitních vstřikovacích forem. Pro přesné a efektivní opracování jsou zapotřebí speciální upínací prvky, vhodné materiály, odpovídající upínače nástrojů a vysoce kvalitní frézy.

Kompletní vybavení pro erodování

Objevte náš sortiment pro výrobu elektrod a vybavte se kvalitními nástroji a materiály. Díky nim bude každá výroba elektrody spolehlivá a přesná.

Naše produktové novinky

HER 1840 Redukční pouzdro pro držák elektrod, čtyřhranné, nastavitelné Jednotlivý obrázek produktu
Redukční pouzdro pro držák elektrod, čtyřhranné, nastavitelné
HER 1185 Ocelová paleta ø 148 s centrovacím plechem, odolná proti korozi Jednotlivý obrázek produktu
Ocelová paleta ø 148 s centrovacím plechem, odolná proti korozi
HER 1132/Set Set: Držák elektrod ITS-50 s kleštinami ER32, ocel Sada
Set: Držák elektrod ITS-50 s kleštinami ER32, ocel
HER 1412 Držák elektrod, čtyřhranný, nastavitelný, mosaz Jednotlivý obrázek produktu
HER 1412
  • Podzimní akce
  • Držák elektrod, čtyřhranný, nastavitelný, mosaz
    HER 1422 Držák elektrod s kolíky, mosaz Jednotlivý obrázek produktu
    Držák elektrod s kolíky, mosaz
    HER 1652 Držák elektrod, aluminium  Jednotlivý obrázek produktu
    Držák elektrod, aluminium
    HER 3010 Rychloupínací pouzdro pro ITS-50, ruční upínač Jednotlivý obrázek produktu
    HER 3010
  • Podzimní akce
  • Rychloupínací pouzdro pro ITS-50, ruční upínač
    HER 3030 Rychloupínací pouzdro pro ITS-50/ITS-100, ruční upínač Jednotlivý obrázek produktu
    HER 3030
  • Podzimní akce
  • Rychloupínací pouzdro pro ITS-50/ITS-100, ruční upínač
    V 91550 Elektroda se systémovým vrtáním, měd Jednotlivý obrázek produktu
    Elektroda se systémovým vrtáním, měd
    V 92574 hlavová elektroda Grafit Q60 Jednotlivý obrázek produktu
    hlavová elektroda Grafit Q60

    Efektivní elektroerozivní hloubení a drátová elektroeroze

    Ať už se jedná o složité kontury, nebo jemné detaily – s vhodnými komponenty a příslušenstvím lze dosáhnout efektivního hloubení i drátového řezání snadno a rychle.

    Elektroerozivní hloubení

    Elektroerozivní hloubení je přesná a efektivní výrobní technologie, zejména pro kalené obrobky. Vysoce kvalitní systémy držáků elektrod a samotné držáky, stejně jako vhodné materiály a upínací prvky, jsou rozhodující pro stabilní polohování a optimální přenos elektrické vodivosti.

    Průvodce výběrem

    Náš průvodce výběrem je přehledně rozdělen podle systému ITS a systému 1 a pomůže Vám rychle a jednoduše najít vhodné produkty pro Váš systém pro elektroerozivní hloubení.

    Upínací technika

    HER 1840 Redukční pouzdro pro držák elektrod, čtyřhranné, nastavitelné Jednotlivý obrázek produktu
    Redukční pouzdro pro držák elektrod, čtyřhranné, nastavitelné
    HWS 512 Přesný svěrák, nerezový Jednotlivý obrázek produktu
    Přesný svěrák, nerezový
    HWS 700 Permanentní magnetická upínací deska, jemná příčná rozteč pólů Jednotlivý obrázek produktu
    HWS 700
  • Podzimní akce
  • Permanentní magnetická upínací deska, jemná příčná rozteč pólů
    HER 1805 Upínací čep bez otvoru pro výplach Jednotlivý obrázek produktu
    HER 1805
  • Podzimní akce
  • Upínací čep bez otvoru pro výplach
    HER 1118 Držák elektrod, přední část, ocel Jednotlivý obrázek produktu
    Držák elektrod, přední část, ocel
    HWZ 9000 Upínací kleštiny ER Jednotlivý obrázek produktu
    Upínací kleštiny ER

    Drátová elektroeroze

    Drátová elektroeroze je přesný proces pro opracování obrobků složitých tvarů. Správná upínací technika přitom zajišťuje stabilitu a přesnost. U společnosti Meusburger najdete vysoce kvalitní upínací systémy, které jsou optimálně přizpůsobeny požadavkům drátové elektroeroze. Tyto systémy spolehlivě zajišťují obrobek, snižují vibrace a zlepšují kvalitu opracování. Díky tomu umožňují efektivnější procesy a dosažení lepších výsledků.

    Naše produktové novinky

    HER 6115 Otočný polohovací svěrák, 1 ks-upínací čelisti Jednotlivý obrázek produktu
    Otočný polohovací svěrák, 1 ks-upínací čelisti
    HER 6114 Otočný polohovací svěrák Jednotlivý obrázek produktu
    Otočný polohovací svěrák
    HER 6310 Rychloupínací pouzdro ITS-50 s adaptérem Jednotlivý obrázek produktu
    HER 6310
  • Podzimní akce
  • Rychloupínací pouzdro ITS-50 s adaptérem
    HER 6110 Polohovací svěrák Jednotlivý obrázek produktu
    HER 6110
  • Podzimní akce
  • Polohovací svěrák
    HER 6810 Upínací čep WEDM Jednotlivý obrázek produktu
    HER 6810
  • Podzimní akce
  • Upínací čep WEDM
    HER 6120 Prismový držák ITS-50 Jednotlivý obrázek produktu
    Prismový držák ITS-50

    Materiály pro erodování

    K dispozici je široký sortiment erodovací mědi a grafitu v různých formátech a materiálech. Vysoká kvalita a okamžitá dostupnost ze skladu jsou samozřejmostí.

    Erodovací grafit

    Grafit má díky způsobu své výroby porézní strukturu. Velikost pórů se liší podle typu grafitu (např. Meusburger Q40, Q60, Q70) a zásadně ovlivňuje dosažitelnou kvalitu povrchu. Zvláště jemnozrnné druhy s nízkou pórovitostí umožňují dosáhnout velmi jemných výsledků – lepších než 16 VDI (0,63 Ra). Ve srovnání s mědí má grafit výrazně nižší tepelnou vodivost, avšak zůstává tvarově stálý i při teplotních výkyvech. Díky tomu si obrobek zachovává rozměrovou přesnost i při tepelném zatížení.

    Erodovací měď

    Na rozdíl od grafitu je měď bez pórů a má rovnoměrnou krystalickou strukturu. Tato homogenní struktura umožňuje vytvoření mimořádně jemných a hladkých povrchů. Právě při nejvyšších nárocích na kvalitu povrchu je měď proto první volbou. Díky své vynikající elektrické vodivosti patří mezi nejlepší materiály pro přenos energie v procesu elektroerozivního obrábění. Její vysoká tepelná vodivost navíc zajišťuje rychlý odvod vznikajícího tepla a chrání tak nástroj i obrobek.

    Wolfram-měď (WCu)

    Wolfram-měď (WCu) je kompozitní materiál s heterogenní strukturou. Obvykle se vyrábí lisováním a slinováním wolframového prášku, jehož póry se následně vyplní tekutou mědí (infiltrace). Alternativně je možné jej vyrábět metodou slinování v kapalné fázi. Složení a vlastnosti tyčí z materiálu wolfram-měď se liší v závislosti na zrnitosti prášku a podle parametrů lisování a slinování. WCu kombinuje tvrdost a odolnost proti opotřebení wolframu s vysokou elektrickou a tepelnou vodivostí mědi. Jako materiál elektrod se používá v případech, kdy slitiny mědi dosahují svých výkonových limitů.

    Trubkové a závitové elektrody

    V 91311 Tyčová elektroda čtyřhranná, měď Jednotlivý obrázek produktu
    Tyčová elektroda čtyřhranná, měď
    V 91811 Tyčová elektroda plochá, měď Jednotlivý obrázek produktu
    Tyčová elektroda plochá, měď
    V 91411 Tyčová elektroda kulatý, měď Jednotlivý obrázek produktu
    Tyčová elektroda kulatý, měď
    VS 92221 Grafit Q70, síla frézovaná Jednotlivý obrázek produktu
    Grafit Q70, síla frézovaná
    VS 92224 Grafit Q60, síla frézovaná Jednotlivý obrázek produktu
    Grafit Q60, síla frézovaná
    VS 92227 Grafit Q40, síla frézovaná Jednotlivý obrázek produktu
    Grafit Q40, síla frézovaná

    Snadná konfigurace příslušenství

    Díky novému konfigurátoru je objednávání příslušenství pro erodování ještě efektivnější. Erodovací měď, grafitové elektrody, tyčové elektrody a grafitové přířezy lze nyní snadno konfigurovat na portálu.

    Konfigurátor příslušenství pro erodování

    Do konfigurátoru můžete přenášet standardní položky i vytvářet zcela nové položky od začátku.

     

    • Jednoduché a intuitivní ovládání
    • Přímé zadání v rozměrovému výkresu
    • Přehledné zobrazení všech technických hodnot
    • Okamžité informace o cenách a dostupnosti
    • Okamžitá dostupnost CAD dat

    Mohlo by Vás také zajímat
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
    Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.