Szikraforgácsolás a legmagasabb szinten

Átfogó szikraforgácsolási termékválasztékunk a megfelelő termékeket kínálja Önnek – kiváló minőségben és mindig rendelkezésre állva.

Precíz elektródagyártás

Az elektródagyártás kulcsfontosságú lépés a kiváló minőségű fröccsöntő szerszámok gyártásában. A pontos és hatékony megmunkáláshoz speciális befogóeszközök, megfelelő anyagok, megfelelő szerszámtartók és kiváló minőségű marók szükségesek.

Teljesen felszerelve szikraforgácsoláshoz

Fedezze fel az elektródagyártáshoz szükséges választékunkat, és szerelje fel magát kiváló minőségű szerszámokkal és anyagokkal. Ez biztosítja a megbízható és pontos elektródagyártást.

Kiemelt termékajánlataink

HER 1840 Szűkítőhüvely az elektródatartóhoz, négyzetes, kalibrálható Termék önálló képe
Szűkítőhüvely az elektródatartóhoz, négyzetes, kalibrálható
HER 1185 Ø 148-as acélpaletta központosító lemezzel, korrózióálló Termék önálló képe
Ø 148-as acélpaletta központosító lemezzel, korrózióálló
HER 1132/Set Szett: Elektródatartó befogópatronokkal ER32, acél Készlet
Szett: Elektródatartó befogópatronokkal ER32, acél
HER 1412 Elektródatartó, négyszög, kalibrálható, sárgaréz Termék önálló képe
HER 1412
  • Őszi akció
  • Elektródatartó, négyszög, kalibrálható, sárgaréz
    HER 1422 Elektródatartó, illesztőszeggel, sárgaréz Termék önálló képe
    Elektródatartó, illesztőszeggel, sárgaréz
    HER 1652 Elektródatartó, lap, aluminium Termék önálló képe
    Elektródatartó, lap, aluminium
    HER 3010 Gyorsbefogó tokmány ITS-50-hez, kézi működtetésű Termék önálló képe
    HER 3010
  • Őszi akció
  • Gyorsbefogó tokmány ITS-50-hez, kézi működtetésű
    HER 3030 Gyorsbefogó tokmány ITS-50/IST-100-hoz, kézi működtetésű Termék önálló képe
    HER 3030
  • Őszi akció
  • Gyorsbefogó tokmány ITS-50/IST-100-hoz, kézi működtetésű
    V 91550 Elektróda rendszerfuratképpel, réz Termék önálló képe
    Elektróda rendszerfuratképpel, réz
    V 92574 elektróda elögyártmány grafitból, Q60 Termék önálló képe
    elektróda elögyártmány grafitból, Q60

    Hatékony szikraforgácsolás és huzalszikrázás

    Legyen szó összetett kontúrokról vagy finom részletekről – a megfelelő alkatrészekkel és tartozékokkal a hatékony szikraforgácsolás és huzalszikrázás pillanatok alatt megvalósítható.

    Szikraforgácsolás

    A szikraforgácsolás precíz és hatékony gyártási technológia, különösen edzett munkadarabok esetében. A kiváló minőségű elektródatartó rendszerek és elektródatartók, valamint a megfelelő anyagok és befogóeszközök elengedhetetlenek a stabil pozicionáláshoz és az elektromos vezetőképesség optimális átviteléhez.

    Kiválasztási segéd

    Kiválasztási segédünk áttekinthetően van felosztva ITS rendszer és system 1 szerint, és segít Önnek gyorsan és egyszerűen megtalálni a megfelelő termékeket az Ön szikraforgácsoló rendszeréhez.

    Befogástechnika

    HER 1840 Szűkítőhüvely az elektródatartóhoz, négyzetes, kalibrálható Termék önálló képe
    Szűkítőhüvely az elektródatartóhoz, négyzetes, kalibrálható
    HWS 512 Precíziós orsós satu, rozsdamentes Termék önálló képe
    Precíziós orsós satu, rozsdamentes
    HWS 700 Permanens mágnesasztal, finom pólusosztással, keresztirányú elrendezéssek Termék önálló képe
    HWS 700
  • Őszi akció
  • Permanens mágnesasztal, finom pólusosztással, keresztirányú elrendezéssek
    HER 1805 Behúzócsap öblitő furat nélkül Termék önálló képe
    HER 1805
  • Őszi akció
  • Behúzócsap öblitő furat nélkül
    HER 1118 Elektródatartó, előrész, acél Termék önálló képe
    Elektródatartó, előrész, acél

    Huzalszikrázás

    A huzalszikrázás precíz eljárás összetett alakú munkadarabok megmunkálásához. A megfelelő befogástechnika biztosítja a stabilitást és a pontosságot. A Meusburger-nél kiváló minőségű, a huzalszikrázás követelményeihez optimalizált felfogató rendszereket talál. Ezek a rendszerek megbízhatóan rögzítik a munkadarabot, csökkentik a rezgéseket és javítják a megmunkálás minőségét. Ez hatékonyabb folyamatokat és jobb eredményeket tesz lehetővé.

    Kiemelt termékajánlataink

    HER 6115 Forgatható befogó, 1 pofás Termék önálló képe
    Forgatható befogó, 1 pofás
    HER 6114 Központosító befogó, forgatható Termék önálló képe
    Központosító befogó, forgatható
    HER 6310 Gyorsbefogó ITS-50 adapterlappal Termék önálló képe
    HER 6310
  • Őszi akció
  • Gyorsbefogó ITS-50 adapterlappal
    HER 6110 Központosító befogó Termék önálló képe
    HER 6110
  • Őszi akció
  • Központosító befogó
    HER 6810 Behúzócsap WEDM Termék önálló képe
    HER 6810
  • Őszi akció
  • Behúzócsap WEDM

    Anyagok szikraforgácsoláshoz

    Szikraforgácsoló rezek és grafit széles választéka áll rendelkezésre különböző formátumokban és anyagminőségekben. A kiváló minőség és a raktárról való azonnali rendelkezésre állás garantált.

    Erodáló grafit

    A grafit előállítása miatt porózus szerkezetű. A pórusméret a grafitminőségtől függően változik (pl. Meusburger Q40, Q60, Q70), és jelentősen meghatározza az elérhető felületminőséget. Az alacsony porozitású, különösen finomszemcsés fajták nagyon finom – 16 VDI-nél (0,63 Ra) jobb – eredményeket tesznek lehetővé. A rézhez képest a grafitnak lényegesen alacsonyabb a hővezetőképessége, de hőmérséklet-ingadozások mellett is alaktartó marad. Ennek eredményeként a munkadarab még hőterhelés esetén is mérettartó marad.

    Rézelektródák

    A grafittal ellentétben a réz nem porózus és egyenletesen kristályosodik. Ez a homogén szerkezet különösen finom, sima felületeket tesz lehetővé. Éppen ezért a réz az első választás, ha a felületminőségre vonatkozóan a legmagasabb követelmények vonatkoznak. Kiváló elektromos vezetőképességének köszönhetően az egyik legjobb anyag az energiaátvitelhez a szikraforgácsolási folyamat során. Nagy hővezetőképessége biztosítja továbbá, hogy a keletkező hő gyorsan elvezetésre kerüljön, és így védi a szerszámot és a munkadarabot.

    Wolframréz (WCu)

    A wolframréz (WCu) egy heterogén szerkezetű kompozit anyag. Általában wolframpor sajtolásával és szinterezésével állítják elő, amelynek pórusait ezután folyékony rézzel töltik ki (infiltráció). Alternatívaként a gyártás folyékony fázisú szinterezéssel is lehetséges. A wolframréz összetétele és tulajdonságai a por szemcseméretétől, valamint a sajtolási és szinterezési paraméterektől függően változnak. A WCu egyesíti a wolfram keménységét és kopásállóságát a réz magas elektromos és hővezetőképességével. Elektródaanyagként használják, amikor a rézötvözetek elérik teljesítményük határát.

    Cső- és menetes elektródák

    V 91311 Rúdelektroda, négyzetes, réz Termék önálló képe
    Rúdelektroda, négyzetes, réz
    V 91811 rúdelektróda, lapos, réz Termék önálló képe
    rúdelektróda, lapos, réz
    V 91411 Rúdelektróda, átmérős, réz Termék önálló képe
    Rúdelektróda, átmérős, réz
    VS 92221 graphit q70, felülete mart Termék önálló képe
    graphit q70, felülete mart
    VS 92224 graphit Q60, mart felületü Termék önálló képe
    graphit Q60, mart felületü
    VS 92227 graphit Q40, mart felületü Termék önálló képe
    graphit Q40, mart felületü

    A tartozékok egyszerű konfigurálása

    A konfigurátorral a szikraforgácsolás tartozékainak megrendelése még hatékonyabbá válik. Konfiguráljon szikraforgácsoló rezeket, grafitelektródákat, hasábelektródákat és grafit előgyártmányokat innentől kezdve egyszerűen a portálon.

    Konfigurátor szikraforgácsolás-tartozékokhoz

    A konfigurátorba szabványcikket és teljesen új árucikket is felvehet, amelyet az alapoktól állít össze.

     

    • Egyszerű és intuitív kezelés
    • Közvetlen bevitel a méretrajzba
    • Az összes műszaki érték áttekinthető megjelenítése
    • Azonnali tájékoztatás az árról és készletről
    • A CAD-adatok közvetlen elérhetősége

    Még ez is érdekelheti...
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
    Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.