Articles 23

ADP
b2/l2
b1
l1
h1
H
h2
Matériau
V 92574/15/15 15/30
15
15
15
30
62
32
Q60
V 92574/15/15 15/50
15
15
15
50
82
32
Q60
V 92574/15/20 20/30
15
20
20
30
62
32
Q60
V 92574/15/20 20/50
15
20
20
50
82
32
Q60
V 92574/15/25 25/30
15
25
25
30
62
32
Q60
V 92574/15/30 30/30
15
30
30
30
62
32
Q60
V 92574/15/30 30/50
15
30
30
50
82
32
Q60
V 92574/15/35 35/30
15
35
35
30
62
32
Q60
V 92574/15/35 35/50
15
35
35
50
82
32
Q60
V 92574/15/40 40/30
15
40
40
30
62
32
Q60
V 92574/15/40 40/50
15
40
40
50
82
32
Q60
V 92574/25/25 25/32
25
25
25
32
72
40
Q60
V 92574/25/30 30/32
25
30
30
32
72
40
Q60
V 92574/25/30 30/52
25
30
30
52
92
40
Q60
V 92574/25/30 30/80
25
30
30
80
120
40
Q60
V 92574/25/35 35/32
25
35
35
32
72
40
Q60
V 92574/25/35 35/52
25
35
35
52
92
40
Q60
V 92574/25/35 35/80
25
35
35
80
120
40
Q60
V 92574/25/40 40/32
25
40
40
32
72
40
Q60
V 92574/25/40 40/52
25
40
40
52
92
40
Q60
V 92574/25/40 40/80
25
40
40
80
120
40
Q60
V 92574/25/50 50/52
25
50
50
52
92
40
Q60
V 92574/25/50 50/80
25
50
50
80
120
40
Q60

Détails

Matériau

  • Graphite Q60

ConseilTechnique

Nuances de graphite

Tous les graphites Meusburger sont spécialement développés pour l’électroérosion, ce qui garantit une qualité constante et une bonne usinabilité.

Q70

  • Pour des qualités de surface allant de VDI 27 (2,2 μmRa) jusqu’à VDI 24 (1,6 μmRa) en fonction de la technologie de machine
  • Faible usure des électrodes
  • Bonne surface
  • Processus d’érosion rapide

 

Q60

  • Pour surfaces de VDI 22 (1,26 µmRa)
  • Idéal pour l’usinage de finition de première qualité
  • Pour des formes très détaillées
  • Une bonne surface avec un bon enlèvement de matière

 

Q40

  • Pour les surfaces de VDI 20 (1,0 µmRa)
  • Électrodes compliquées aux contours fins
  • Faible usure des électrodes avec un bon enlèvement de matière
  • Pour des qualités de surface très exigeantes
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.