Éviter le collage lors du fraisage des électrodes en cuivre et des matériaux en aluminium

Les métaux non-ferreux sont utilisés quotidiennement dans la construction de moules et d’outils de découpe. Le plus souvent, on usine le cuivre et les alliages d’aluminium par enlèvement de copeaux. À cause des caractéristiques spécifiques de ces matériaux, beaucoup de fraises entraînent des résultats imparfaits et un phénomène appelé « collage ». Nous vous montrons les points auxquels il faut faire attention et les outils de coupe les plus aptes à l’usinage de ces matériaux.

Électrodes en cuivre

À cause de la sensibilité thermique des matériaux en cuivre, une utilisation incorrecte des outils de coupe peut entraîner une déformation et des arêtes rapportées sur l’outil. Les fraises ayant une géométrie spécialement conçue résolvent ce problème. De plus, des tranchants affûtés assurent une formation de copeaux contrôlée et, donc, des résultats excellents.

Défis lors de l’usinage :

  • Fraisage de contours complexes et filigranes
  • Petits rayons et profondes traverses
  • Précision et qualité de surface au plus haut niveau

Cuivre – Exigences particulières aux outils de coupe

Cuivre – exigences particulières pour outils de coupe

Pour obtenir des résultats parfaits lors de l’usinage des matériaux en cuivre, des outils de coupe précis sont indispensables. Le diamètre, le rayon, la tige ainsi que la concentricité doivent être rectifiés au micron près.

3D-Torusfräser für Kupfer WZF 27896

Tige non marquée pour une concentricité parfaite

Substrat spécialement adapté à l’usinage de cuivre

Arêtes de coupe et zones de dégagement polies

Arêtes de coupe extrêmement affûtées pour réduire la formation de bavures

Notre recommandation

WZF 22848 Fraise d'ébauche et de finition en carbure monobloc pour aluminium, longue Image du produit
Fraise d'ébauche et de finition en carbure monobloc pour aluminium, longue
WZF 27896 Fraise 3D rayonnée en carbure monobloc pour cuivre, dégagée Image du produit
Fraise 3D rayonnée en carbure monobloc pour cuivre, dégagée
WZF 28896 Fraise 3D sphérique en carbure monobloc pour cuivre, dégagée Image du produit
Fraise 3D sphérique en carbure monobloc pour cuivre, dégagée

Notre conseil pratique pour le calcul des valeurs de coupe

Avec le calculateur vitesses de coupe, vous obtenez les valeurs de coupe pertinentes en un rien de temps. En outre, nous mettons à votre disposition des informations et des conseils précieux pour une utilisation parfaite de l’outil.

Matériaux en aluminium

Selon les exigences, différents alliages d’aluminium sont nécessaires. Plusieurs points sont à respecter lors de l’usinage par enlèvement de copeaux d’alliages d’aluminium doux pour obtenir les meilleurs résultats.

Défis lors de l’usinage :

  • Les différents alliages d’aluminium n’ont pas la même aptitude pour l’usinage par enlèvement de copeaux.
  • Les alliages d’aluminium doux ont tendance à coller et former une arête rapportée.
  • Il est très important de prévoir une régulation de la température suffisante pendant l’usinage.

Materialqualitaeten-3

Matériaux en aluminium – exigences particulières pour outils de coupe

Schrupp- und Schlichtfräser WZF 12838 für Aluminium

Transport optimal des copeaux grâces aux grandes poches à copeaux très finement rectifiées pour le fraisage HPC, le rainurage, l’ébauche et la finition

Durée d’utilisation prolongée lors d’avances très élevées grâce aux arêtes de coupe nanopolies

Vibrations réduites grâce aux pas de fraise inégaux

Des avances très élevées et une sécurité de processus accrue lors du fraisage hélicoïdal, du fraisage en rampe et du perçage grâce à la rectification spéciale et symétrique de la coupe frontale

Notre recommandation

WZF 11848 Fraise d'ébauche en carbure monobloc pour aluminium, longue Image du produit
Fraise d'ébauche en carbure monobloc pour aluminium, longue
WZF 12846 Fraise d'ébauche et de finition en carbure monobloc pour aluminium Image du produit
Fraise d'ébauche et de finition en carbure monobloc pour aluminium
WZF 128462 Fraise d'ébauche et de finition en carbure monobloc pour aluminium Image du produit
Fraise d'ébauche et de finition en carbure monobloc pour aluminium
WZF 12848 Fraise d'ébauche et de finition en carbure monobloc pour aluminium, longue Image du produit
Fraise d'ébauche et de finition en carbure monobloc pour aluminium, longue
WZF 128481 Fraise d'ébauche et de finition en carbure monobloc pour aluminium, rayonnée Image du produit
Fraise d'ébauche et de finition en carbure monobloc pour aluminium, rayonnée
WZF 12858 Fraise d'ébauche et de finition en carbure monobloc pour aluminium, extralongue, 3xd Image du produit
Fraise d'ébauche et de finition en carbure monobloc pour aluminium, extralongue, 3xd
WZF 128581 Fraise d'ébauche et de finition en carbure monobloc pour aluminium, extralongue Image du produit
Fraise d'ébauche et de finition en carbure monobloc pour aluminium, extralongue
WZF 12868 Fraise d'ébauche et de finition en carbure monobloc pour aluminium, extralongue, 4xd Image du produit
Fraise d'ébauche et de finition en carbure monobloc pour aluminium, extralongue, 4xd
WZF 12878 Fraise d'ébauche et de finition en carbure monobloc pour aluminium, extralongue, 5xd Image du produit
Fraise d'ébauche et de finition en carbure monobloc pour aluminium, extralongue, 5xd

 

Matériaux en aluminium dans la gamme Meusburger

3.3547 Alliage d’aluminium 

  • Alliage d’aluminium non durcissable, mis en solution et détendu avec de très bonnes caractéristiques d’usinage et de soudage
  • Très bonne stabilité de forme et bonne aptitude à l’anodisation, au chromage dur et au nickelage
  • Très bonne résistance à la corrosion

Référence DIN : AlMg4,5Mn
Référence EN : AW-5083

3.4365 Alliage d’aluminium et de zinc

  • Alliage d’aluminium et de zinc durci et à haute résistance avec de bonnes caractéristiques pour le grainage chimique
  • Apte à l’usinage, l’érosion et le polissage

Référence DIN : AlZnMgCu 1.5
Référence EN : AW-7075
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.