EDM at the highest level

Find the right products in our EDM range and benefit from high quality and continuous availability.

Precise production of electrodes

The production of electrodes is a key process in the manufacturing of high-quality injection moulds. For precise and efficient machining, special clamping elements, suitable materials, matching tool holders, and high-quality milling cutters are required.

Perfectly equipped for EDM

Discover our range for electrode production and equip your workshop with high-quality tools and materials to ensure reliability and precision when producing your electrodes.

Our product highlights

HER 1840 Manșon reducător pentru portelectrod, pătrat, reglabil Cadru produs
HER 1840
Manșon reducător pentru portelectrod, pătrat, reglabil
HER 1185 Palet din oțel ø 148 cu placă centrare, rezistent la rugină Cadru produs
HER 1185
  • Oferte de primăvară
  • Palet din oțel ø 148 cu placă centrare, rezistent la rugină
    HER 1132/Set Set: Portelectrod cu bucșe elastice ER32, oțel Set
    HER 1132/Set
  • Oferte de primăvară
  • Set: Portelectrod cu bucșe elastice ER32, oțel
    HER 1412 Portelectrod, pătrat, reglabil, alamă Cadru produs
    HER 1412
    Portelectrod, pătrat, reglabil, alamă
    HER 1422 Portelectrod cu știfturi, alamă Cadru produs
    HER 1422
    Portelectrod cu știfturi, alamă
    HER 1652 Portelectrod, placă superioară, aluminiu Cadru produs
    HER 1652
    Portelectrod, placă superioară, aluminiu
    HER 3010 Mandrină de strângere rapidă pentru ITS-50, fixare manuală Cadru produs
    HER 3010
    Mandrină de strângere rapidă pentru ITS-50, fixare manuală
    HER 3030 Mandrină de strângere rapidă pentru ITS-50/ITS-100, fixare manuală<p> </p> Cadru produs
    HER 3030
    Mandrină de strângere rapidă pentru ITS-50/ITS-100, fixare manuală<p> </p>
    V 91550 Electrod cu găuri sistem prindere, cupru Cadru produs
    V 91550
    Electrod cu găuri sistem prindere, cupru
    V 92574 Electrod grafit Q60 Cadru produs
    V 92574
    Electrod grafit Q60

    Efficient sinker and wire EDM

    Whether complex contours or fine details: with the right components and accessories, efficient sinker and wire EDM is child’s play.

    Sinker EDM

    Sinker EDM is a precise and efficient manufacturing technology, specifically for hardened workpieces. High-quality electrode holder systems and electrode holders as well as suitable materials and clamping elements are crucial for stable positioning and optimal transmission of electrical conductivity.

    Selection guide

    Our selection guide is clearly divided in system ITS and system 1 and helps you find the right products for your sinker EDM system quickly and easily.

    Clamping equipment

    HER 1840 Manșon reducător pentru portelectrod, pătrat, reglabil Cadru produs
    HER 1840
    Manșon reducător pentru portelectrod, pătrat, reglabil
    HWS 512 Menghină de precizie, oţel inoxidabil Cadru produs
    HWS 512
  • Oferte de primăvară
  • Menghină de precizie, oţel inoxidabil
    HWS 700 Placă magnetică pentru prindere permanentă, pas fin transversal Cadru produs
    HWS 700
    Placă magnetică pentru prindere permanentă, pas fin transversal
    HER 1805 Cep fixare fără gaură spălare Cadru produs
    HER 1805
    Cep fixare fără gaură spălare
    HER 1910 Cep fixare Cadru produs
    HER 1910
    Cep fixare
    HER 1118 Portelectrod, partea frontală, oțel Cadru produs
    HER 1118
    Portelectrod, partea frontală, oțel
    HWZ 9000 ER mandrină bucșă elastică, DIN 69871 Cadru produs
    HWZ 9000
    ER mandrină bucșă elastică, DIN 69871

    Wire EDM

    Wire EDM is a precise procedure for machining workpieces with complex shapes, where the correct clamping equipment ensures stability and precision. At Meusburger, you will find high-quality clamping systems that are optimally aligned with the requirements of wire EDM. These systems secure the workpiece reliably, reduce vibrations, and improve the machining quality, thus enabling more efficient processes and superior results.

    Our product highlights

    HER 6115 Menghină rotativă cu pendul, o falcă de prindere Cadru produs
    HER 6115
    Menghină rotativă cu pendul, o falcă de prindere
    HER 6114 Menghină rotabilă cu pendul Cadru produs
    HER 6114
    Menghină rotabilă cu pendul
    HER 6310 Mandrină de strângere rapidă ITS-50 pe placa adaptare Cadru produs
    HER 6310
    Mandrină de strângere rapidă ITS-50 pe placa adaptare
    HER 6110 Menghină cu pendul Cadru produs
    HER 6110
    Menghină cu pendul
    HER 6810 Cep fixare WEDM Cadru produs
    HER 6810
    Cep fixare WEDM
    HER 6120 Suport prismä ITS-50 Cadru produs
    HER 6120
    Suport prismä ITS-50

    EDM materials

    A comprehensive range of EDM copper and graphite is available to you in various formats and materials. High quality and immediate availability from stock are guaranteed.

    EDM graphite

    Graphite has a porous structure due to its manufacturing. Depending on the type of graphite (e.g. Meusburger Q40, Q60, Q70), the pore size varies and significantly determines the attainable surface quality. Especially fine-grained types with low porosity enable very fine results – better than 16 VDI (0.63 Ra). When compared to copper, graphite shows notably lower thermal conductivity, but it also maintains dimensional stability even with temperature variations. As a result, the workpiece remains dimensionally stable even under thermal load.

    EDM copper

    Unlike graphite, copper is pore-free and uniformly crystallised. This homogeneous structure enables fine, smooth surfaces, making copper the first choice when it comes to stringent surface quality requirements. Thanks to its excellent electrical conductivity, it is one of the best materials for energy transfer in the EDM process. Its high thermal conductivity also ensures that generated heat is quickly dissipated, protecting tool and workpiece.

    Tungsten copper (WCu)

    Tungsten copper (WCu) is a compound material with a heterogeneous microstructure. It is typically created through the pressing and sintering of tungsten powder, whose pores are then filled with liquid copper (infiltration). Alternatively, manufacturing is possible by liquid phase sintering. The composition and properties of tungsten copper vary depending on the powder grain size as well as the press and sinter parameters. WCu combines the hardness and wear resistance of tungsten with the high electrical and thermal conductivity of copper. It is used as an electrode material when copper alloys reach their performance limits.

    Tube and threading electrodes

    V 91311 Bară pătrată pentru electrod, cupru Cadru produs
    V 91311
    Bară pătrată pentru electrod, cupru
    V 91811 Bară plată pentru electrod, cupru Cadru produs
    V 91811
    Bară plată pentru electrod, cupru
    V 91411 Bară rotundă pentru electrod, cupru Cadru produs
    V 91411
    Bară rotundă pentru electrod, cupru
    VS 92221 Grafit Q70 frezat pe grosime Cadru produs
    VS 92221
    Grafit Q70 frezat pe grosime
    VS 92224 Grafit Q60 frezat pe grosime Cadru produs
    VS 92224
    Grafit Q60 frezat pe grosime
    VS 92227 Grafit Q40 frezat pe grosime Cadru produs
    VS 92227
    Grafit Q40 frezat pe grosime

    Easy configuration of accessories

    The configurator makes ordering EDM accessories even more efficient. Configure EDM copper, graphite electrodes, rod electrodes and graphite cut to customised dimensions very easily in the portal.

    EDM accessories configurator

    You can transfer standard items to the configurator as well as create new items completely from scratch.

     

    • Simple and intuitive handling
    • Direct input in the dimensional drawing
    • Clear overview of all technical values
    • Immediate price and availability information
    • Direct availability of CAD data

    You might also be interested in

    Selecție magazin

    Vizualizare coș cumpărături

    Previzualizare CAD

    Coșul dvs. este gol.
    Net total
    Mergeți spre coș

    Indicație importantă

    Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.