Articles 13

ADP
Forme
d1
l1
l
d3
V 72226/ A1/ 2,0x10,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylindre
2
10
38
3
V 72226/ A1/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylindre
3
14
38
3
V 72226/ A2/ 2,0x10,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylindre à bout denté
2
10
38
3
V 72226/ A2/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylindre à bout denté
3
14
38
3
V 72226/ A3/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylindre rond
3
14
38
3
V 72226/ E1/ 3,0x 3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Trapèze
3
3
38
3
V 72226/ E2/ 3,0x 3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Trapèze à bout denté
3
3
38
3
V 72226/ G3/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cône pointu
3
12
38
3
V 72226/ J1/ 2,5 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Bille
2.5
-
38
3
V 72226/ J1/ 3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Bille
3
-
38
3
V 72226/ L1/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Arc pointu
3
12
38
3
V 72226/ L2/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Arc arrondi
3
12
38
3
V 72226/M4/ 3,0x 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Goutte
3
6
38
3

Détails

Description du produit

  • Tige ø 3 mm
  • Pour acier prétraité et trempé < 54 HRC et apte pour aciers au chrome
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.