Articles 2

ADP
n max. [min-1]
Poids [g]
d1
Q [l/min]
Puissance [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDSG 1020/55
55000
150
3
120
100
6
120
1.5
GDSG 1020/70
70000
150
3
120
100
6
120
1.5

Détails

Description du produit

  • Meuleuse droite de haute qualité
  • Construction de forme ergonomique
  • Optimal pour outils jusqu'au diamètre de tête de 6 mm

Contenu de la livraison

  • Kit tuyau, pince de serrage ø 3 mm et moyens de bridage
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.