Artikkelit 4

ADP
d1
h1
d
E 67501/3,5/4,7
3.5
4.7
3.4
E 67501/3,5/6,7
3.5
6.7
3.4
E 67501/6,0/6,0
6
6
5.5
E 67501/6,0/8,0
6
8
5.5

Lisätietoja

Materiaali

  • 1.4125 ≈56 HRC
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.