Artículos 1

ADP
MB
Margen de error [°C]
Escala [°C]
MTM 3300/925
-50 - +1000°C
±0,5°C + 0,3%
0,1°C / 1°C (ab 200°C)

Detalles

Descripción del producto

  • Para medir la temperatura con una sonda externa MTM 5010
  • Dispositivo de medición universal, con alarma acústica
  • Indicación de valores mínimos y máximos
  • Compatible con la sonda MTM 5010

Incluye:

  • Pila rectangular de 3 x AA y certificado del fabricante incluidos
  • Funda de transporte y cable térmico de tipo K

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

MTM 3300/925 Termómetro para sondas externas Imagen del producto

MTM 3300/925

Termómetro para sondas externas

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.