Artículos 7

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 32141/ 3
56
10
3.5
2.6
0.5
3
2.7
M 3
WZG 32141/ 4
63
12
4.5
3.4
0.7
4
3.4
M 4
WZG 32141/ 5
70
14
6
4.3
0.8
4
4.9
M 5
WZG 32141/ 6
80
16
6
5.1
1
4
4.9
M 6
WZG 32141/ 8
90
17
8
6.9
1.25
5
6.2
M 8
WZG 32141/10
100
20
10
8.6
1.5
5
8
M10
WZG 32141/12
110
24
12
10.4
1.75
5
9
M12

Aplicación

Aplicación
P

No apto/a

Acero y acero de alta aleación

M

No apto/a

Acero inoxidable

K

No apto/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

N

No apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

S

No apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

H

Idóneo/a

Acero templado y fundición en coquilla

No apto/a

Acero y acero de alta aleación

No apto/a

Acero inoxidable

No apto/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

No apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

No apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

Idóneo/a

Acero templado y fundición en coquilla

  • Idóneo/a
  • Apto/a
  • No apto/a

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Ir a la calculadora

Detalles

Descripción del producto

  • Para aceros templados
  • Para rosca métrica ISO

Material

  • HSS-E-PM recubierto de TiCN
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.