Artículos 1

ADP
n max. [min-1]
Peso [g]
d1
Q [l/min]
Potencia [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDST 2200/100
100000
270
3
320
100
6
135
1.5

Detalles

Descripción del producto

  • Amoladora recta con alta velocidad de giro
  • Los cojinetes elásticos reducen el desgaste de la herramienta
  • Diseño compacto y ergonómico
  • Ideal para herramientas con un diámetro de cabeza de hasta 6 mm

Incluye:

  • Conjunto de manguera, pinza de diámetro 3 mm y elementos de sujeción

Aplicación

  • No utilice la herramienta con aire lubricado

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

GDST 2200/100 Amoladora recta neumática de turbina, prémium Imagen del producto

GDST 2200/100

Amoladora recta neumática de turbina, prémium

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.