Artículos 1

ADP
n max. [min-1]
Peso [g]
d1
Q [l/min]
Potencia [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDSG 1050/80
80000
110
3
180
110
6
113
1.5

Detalles

Descripción del producto

  • Alto par de giro para mayor potencia
  • Cojinetes elásticos de última generación para superficies finas
  • El par de giro es mantenido aún con velocidad reducida

Incluye:

  • Conjunto de manguera, pinza de diámetro 3 mm y elementos de sujeción

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

GDSG 1050/80 Amoladora recta neumática alta revolución, prémium Imagen del producto

GDSG 1050/80

Amoladora recta neumática alta revolución, prémium

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.