Articolo 1

ADP
n max. [min-1]
Peso [g]
d1
Q [l/min]
Potenza [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDST 2200/100
100000
270
3
320
100
6
135
1.5

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Smerigliatrice ad elevato numero di giri
  • Usura degli utensili ridotta grazie al supporto elastico
  • Costruzione compatta ed ergonomica
  • Ottimale per utensili con un diametro della testa fino a 6 mm

Contenuto della confezione

  • Set di montaggio per tubo, pinza di serraggio ø 3 mm ed elementi di staffaggio

Utilizzo

  • Utilizzare lo strumento solo con aria non oliata!

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

GDST 2200/100 Smerigliatrice pneumatica rotante, premium Immagine singola del prodotto

GDST 2200/100

Smerigliatrice pneumatica rotante, premium

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
A magazzino
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.