Artigos 1

ADP
n max. [min-1]
Peso [g]
d1
Q [l/min]
Capacidade [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDST 2200/100
100000
270
3
320
100
6
135
1.5

Detalhes

Descrição do produto

  • Retificador de alta velocidade
  • Rolamentos elásticos reduzem o desgaste da ferramenta
  • Design ergonómico
  • Ideal para ferramentas até 6 mm

Âmbito de entrega

  • Mangueiras, pinça de Ø3 mm e equipamento de fixação

Aplicação

  • Não usar com ar lubrificado!

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

GDST 2200/100 Retificador pneumático direito com turbina, Premium Imagem única do produto

GDST 2200/100

Retificador pneumático direito com turbina, Premium

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.