GDST 2200
Hava türbinli taşlama aleti, premium
Ürünler 1
| |
ADP
|
Maks. dönüş hızı
|
Ağırlık
|
d1
|
Akış hızı
|
P
|
p
[bar]
|
l
|
ls: hortum uzunluğu
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GDST 2200/100
|
|
100000
|
270
|
3
|
320
|
100
|
6
|
135
|
1.5
|
detaylar
Ürün açıklaması
- High-speed grinder
- Reduced wear through ball bearing with floating support
- Compact, ergonomic design
- Optimal for tools with a tool head diameter of up to 6 mm
Scope of delivery
- Hose set, ø 3 mm collet and clamping equipment
Application
- Do not use with lubricated air!
Aksesuarlar
Ürünle ilgili bir sorunuz mu var?
Uzmanlarımıza soru göndermek için lütfen hesabınıza giriş yapın veya kaydolun.
Şimdi giriş yapınSizin için tavsiye edilir