Articol 1

ADP
n max. [min-1]
Gr. [g]
d1
Q [l/min]
Putere [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDST 2200/100
100000
270
3
320
100
6
135
1.5

Detalii

Descriere produs

  • Polizor de mare viteză
  • Suportul elastic reduce uzura
  • Design compact și ergonomic
  • Optimal pentru scule până la 6 mm diametru cap

Incluse în livrare

  • Pachet furtun, bucșă elastică Ø3 mm și elemente de fixare

Aplicație

  • De folosit doar cu aer fără ulei!

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

GDST 2200/100 Polizor pneumatic cu turbină, Premium Cadru produs

GDST 2200/100

Polizor pneumatic cu turbină, Premium

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.