Артикул 1

ADP
n max. [min-1]
тегло [g]
d1
Q [l/min]
Мощност [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDST 2200/100
100000
270
3
320
100
6
135
1.5

Детайли

Описание на продукта

  • Високоскоростен шлайф
  • Еластичното лагеруване предотвратява изхабяването на инструмента
  • Компактен и ергономичен дизайн
  • Оптимален за инструменти с до 6 мм диаметър на главата

Доставката включва

  • Пакет маркучи, цанга Ø3 мм и захващащи елементи

Приложение

  • Инструмента работи само с въздух без смазка!

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

GDST 2200/100 Шлайф с турбина въздух под наляане, Premium Единично изображение на продукта

GDST 2200/100

Шлайф с турбина въздух под наляане, Premium

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.