GDST 2200
Pnevmatski turbo brusilnik, Premium
Izdelek 1
| |
ADP
|
Število vrtljajev max.
|
Teža
|
d1
|
Volumenski pretok
|
P
|
p
[bar]
|
l
|
Is: Dolžina cevi
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GDST 2200/100
|
|
100000
|
270
|
3
|
320
|
100
|
6
|
135
|
1.5
|
Podrobnosti
Opis izdelka
- Visoko vrtljiv brusilnik
- Elastično vležajenje zmanjšuje obrabo orodja
- Kompaktna in ergonomska oblika
- Optimalno za orodja do 6 mm premera glave
Obseg dobave
- Paket cevi, vpenjalne čeljusti Ø3 mm in pripomočki za vpenjanje
Uporaba
- Orodje uporabljati samo pri nenaoljenem zraku!
Pribor
Imate vprašanja o izdelku?
Prosimo, prijavite se ali se registrirajte, da boste lahko postavili vprašanja našim strokovnjakom.
Prijavite se zdajPriporočeno za vas