Artikel 1

ADP
n max. [min-1]
Vikt [g]
d1
Q [l/min]
Effekt [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDST 2200/100
100000
270
3
320
100
6
135
1.5

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Höghastighetsslipare
  • Elastisk lager förhindrar verktygsslitning
  • Kompakt och ergonomisk byggsätt
  • Optimal för verktyg upp tills 6 mm huvuddiameter

Leveransomfattning

  • Slangpaket, spännhylsa ø 3 mm och spännanordning

Användning

  • Använd verktyget endast med osmord luft utan olja!

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

GDST 2200/100 Tryckluftturbinslipare, Premium Enskild produktbild

GDST 2200/100

Tryckluftturbinslipare, Premium

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.