Είδος 1

ADP
n max. [min-1]
Βάρος [g]
d1
Q [l/min]
Ισχύς [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDST 2200/100
100000
270
3
320
100
6
135
1.5

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Μύλος υψηλής ταχύτητας
  • Ελαστική οδήγηση μειώνει τη φθορά των εργαλείων
  • Συμπαγής και εργονομική σχεδίαση
  • Ιδανικό για εργαλεία έως 6 mm διάμετρο της κεφαλής

Πεδίο παράδοσης

  • Σετ σωλήνων, τσοκ ø 3 mm και εξοπλισμός σύσφιξης

Εφαρμογή

  • Λειτουργία εργαλείου μόνο με αέρα χωρίς λάδι!

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

GDST 2200/100 Αεροεργαλείο τουρμπίνας, Premium Εικόνα προϊόντος

GDST 2200/100

Αεροεργαλείο τουρμπίνας, Premium

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.