Artículos 1

ADP
M
Variante
Q [l/min]
Tamaño
Aceite [cm3]
Filtro [µm]
p1 máx. [bar]
p2 máx. [bar]
GDZW 1210/1/4/S
1/4"
Estándar
1500
203 x 96 x 84
50
40
16
10

Detalles

Descripción del producto

  • Consta de lubricador, filtro y separador de agua
  • Regulable de 0,5 a 10 bares
  • Cantidad de aceite ajustable
  • Purga manual del condensado

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

GDZW 1210/1/4/S Regulador de aire comprimido con filtro y lubricador Imagen del producto

GDZW 1210/1/4/S

Regulador de aire comprimido con filtro y lubricador

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.