Artikelen 1

ADP
n max. [min-1]
Gew. [g]
d1
Q [l/min]
Vermogen [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDST 2200/100
100000
270
3
320
100
6
135
1.5

Details

Productbeschrijving

  • Hogetoerenslijper
  • Elastische lagering reduceert de slijtage van het gereedschap
  • Compacte en ergonomische constructie
  • Optimaal voor gereedschappen met een kopdiameter tot 6 mm

Leveringsomvang

  • Slangpakket, spantang ø 3 mm en spanmiddelen

Toepassing

  • Gereedschap alleen met ongeoliede lucht gebruiken!

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

GDST 2200/100 Luchtdruk-slijptol, premium Product afbeelding

GDST 2200/100

Luchtdruk-slijptol, premium

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.