Stavka 1

ADP
n max. [min-1]
Tež. [g]
d1
Q [l/min]
Jačina [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDST 2200/100
100000
270
3
320
100
6
135
1.5

Detalji

Opis proizvoda

  • Brusilica sa visokim brzinama
  • Elastični ležajevi smanjuju habanje alata
  • Kompaktni, ergonomski oblik
  • Optimalan za alate sa prečnikom glave do 6 mm

Uključeno u isporuci

  • Set sa crevom, stezna čaura ø 3 mm i elementi za stezanje

Primena

  • Alat pogonite samo vazduhom bez primesa ulja!

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

GDST 2200/100 Pneumatska brusilica sa turbinom, Premium Pojedinačna slika proizvoda

GDST 2200/100

Pneumatska brusilica sa turbinom, Premium

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.