Artículos 1

ADP
n max. [min-1]
Peso [g]
d1
Q [l/min]
Potencia [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDST 2000/65
65000
270
3
210
70
6
173
1.5

Detalles

Descripción del producto

  • Los cojinetes elásticos reducen el desgaste de la herramienta
  • Su forma de lápiz permite un manejo fácil y preciso
  • Ideal para muelas de diamante o fresas rotativas

Incluye:

  • Conjunto de manguera, pinza de diámetro 3 mm y elementos de sujeción

Aplicación

  • No utilice la herramienta con aire lubricado

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

GDST 2000/65 Amoladora recta neumática de turbina, larga, prémium Imagen del producto

GDST 2000/65

Amoladora recta neumática de turbina, larga, prémium

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.