Artykuły 1

ADP
n max. [min-1]
Waga [g]
d1
Q [l/min]
Moc [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDST 2200/100
100000
270
3
320
100
6
135
1.5

Szczegóły

Opis produktu

  • Szlifierka wysokoobrotowa
  • Elastyczne łożyska obniżające zużycie urządzenia
  • Zwarta i ergonomiczna konstrukcja
  • Optymalna do narzędzi o średnicy głowy do 6 mm

Zakres dostawy

  • Zestaw montażowy węża, tulejka zaciskowa Ø3 oraz elementy mocujące

Zakres zastosowania

  • Nie stosować powietrza z mgłą olejową!

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

GDST 2200/100 Szlifierka pneumatyczna turbinowa, premium Zdjęcie pojedyncze produktu

GDST 2200/100

Szlifierka pneumatyczna turbinowa, premium

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
Z magazynu
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.