Articles 1

ADP
n max. [min-1]
Poids [g]
d1
Q [l/min]
Puissance [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDST 2200/100
100000
270
3
320
100
6
135
1.5

Détails

Description du produit

  • Meuleuse à grande vitesse
  • Roulement élastique réduisant l'usure des outils
  • Construction ergonomique et compacte
  • Optimal pour outils jusqu'au diamètre de tête de 6 mm

Contenu de la livraison

  • Kit tuyau, pince de serrage ø 3 mm et moyens de bridage

Application

  • Utiliser l’outil uniquement avec de l’air non lubrifié !

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

GDST 2200/100 Meuleuse pneumatique à turbine, premium Image du produit

GDST 2200/100

Meuleuse pneumatique à turbine, premium

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.