Položek 1

ADP
n max. [min-1]
Hmotnost [g]
d1
Q [l/min]
Výkon [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDST 2200/100
100000
270
3
320
100
6
135
1.5

Podrobnosti

Popis produktu

  • Vysokootáčková bruska
  • Odpružené uložení snižuje opotřebení nástroje
  • Kompaktní a ergonomická konstrukce
  • Optimální pro nástroje do průměru hlavy 6mm

Rozsah dodávky

  • Připojovací hadice, upínací kleštiny Ø3 mm a upínací prostředky

Použití

  • Požívejte pouze nemazaný vzduch!

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

GDST 2200/100 Pneumatická turbínová bruska, Premium Jednotlivý obrázek produktu

GDST 2200/100

Pneumatická turbínová bruska, Premium

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu

Výběr obchodu

Náhled do nákupního košíku

CAD náhled

Váš nákupní košík je prázdný.
Celková částka
Ke košíku

Důležité upozornění:

Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.