Artículos 5

ADP
d
Z
l
l1
d3
WZF 15534/ 4
4
4
50
2
-
WZF 15534/ 6
6
4
57
3
-
WZF 15534/ 8
8
4
63
4
-
WZF 15534/10
10
4
72
5
-
WZF 15534/12
12
4
83
6
-

Aplicación

Aplicación
P

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

M

Idóneo/a

Acero inoxidable

K

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

N

No apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

S

Idóneo/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

H

Idóneo/a

Acero templado y fundición en coquilla

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

Idóneo/a

Acero inoxidable

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

No apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

Idóneo/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

Idóneo/a

Acero templado y fundición en coquilla

  • Idóneo/a
  • Apto/a
  • No apto/a

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Ir a la calculadora

Detalles

Descripción del producto

  • Para biselar y eliminar las rebabas de las aristas de las piezas de materiales templados

Material

  • VHM, πολλαπλή επίστρωση TiAlSiN
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.