Είδος 1

ADP
Σετ
Περιεχόμενα σετ
V 72623/ Set-30
Alle Diamantschleifstifte V 72623 im Set
  • All diamond mounted points V 72623 in a set

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Στέλεχος ø3 mm
  • Κόκκος διαμαντιού D126
  • Γαλβανικό συνδετικό
  • Λεπτή απόξεση για λείες επιφάνειες

Εφαρμογή

  • Εκτελείτε τις εργασίες με όσο το δυνατόν μικρότερη πίεση επαφής
  • Όσο το δυνατό μικρότερη συγκράτηση
  • Προτεινόμενος αριθμός στροφών 30.000–70.000 min−1

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

V 72623/ Set-30 Διαμαντοτροχός Σετ

V 72623/ Set-30

Διαμαντοτροχός

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
Από το απόθεμα
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.