Artikel 12

ADP
d1
l1
d3
Ausführung
l
Stk./VPE
V 76725/20x10/3/S
20
10
3
weich H25
37
10
V 76725/20x10/3/M
20
10
3
mittel H40
37
10
V 76725/20x20/3/S
20
20
3
weich H25
37
10
V 76725/20x20/3/M
20
20
3
mittel H40
37
10
V 76725/25x10/3/S
25
10
3
weich H25
37
10
V 76725/25x10/3/M
25
10
3
mittel H40
37
10
V 76725/25x20/3/S
25
20
3
weich H25
37
10
V 76725/25x20/3/M
25
20
3
mittel H40
37
10
V 76725/25x20/6/S
25
20
6
weich H25
40
10
V 76725/25x20/6/M
25
20
6
mittel H40
40
10
V 76725/40x20/6/S
40
20
6
weich H25
40
10
V 76725/40x20/6/M
40
20
6
mittel H40
40
10

Details

Produktbeschreibung

  • Fächerförmig angeordneter Filz
  • Passt sich der Oberfläche an
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.