Artikel 1

ADP
MB
Fehlergrenze [°C]
Skalierung [°C]
MTM 3300/925
-50 - +1000°C
±0,5°C + 0,3%
0,1°C / 1°C (ab 200°C)

Details

Produktbeschreibung

  • Für die Messung mit externen Fühlern MTM 5010
  • Allround Messgerät, mit akustischem Alarm
  • Anzeige von Min- / Max- Werten
  • Dazu passende Fühler MTM 5010

Lieferumfang

  • Werkszertifikat und Batterie (3 x AA)
  • Transporttasche und Thermodraht Typ K

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

MTM 3300/925 Temperaturmessgerät für externe Fühler Produkt Einzelbild

MTM 3300/925

Temperaturmessgerät für externe Fühler

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.