Vare 12

ADP
SW
b
l
V 30000/ 1,3
1.3
13
41
V 30000/ 1,5
1.5
15.5
91.5
V 30000/ 2
2
18
102
V 30000/ 2,5
2.5
20.5
114.5
V 30000/ 3
3
23
129
V 30000/ 4
4
29
144
V 30000/ 5
5
33
165
V 30000/ 6
6
38
186
V 30000/ 7
7
41
197
V 30000/ 8
8
44
208
V 30000/10
10
50
234
V 30000/12
12
57
262

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Forniklede overflader med høj korrosionsbestandighed
  • Sekskant-kuglehoveder giver mulighed for at skrue under vinkler på op til 25°

Materiale

  • Krom-vanadium-stål af høj kvalitet, hærdet hele vejen igennem
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.