Vare 1

ADP
Udførelse
b
b1
h
h1
l
l1
E 6761/S
S
24
19
29
6.5
37
24.5

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Single-channel connector of a sensor with single-wire cable E 6760
  • Quick installation thanks to user-friendly insulation displacement contact
  • Removing the insulation of the single-wire cable E 6760 is not necessary
  • Protection cap for Fischer connector included in the delivery
  • Skruer medfølger til montering

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

E 6761/S Enkeltkanals stik

E 6761/S

Enkeltkanals stik

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.