Elektrokomponenter

Udforsk vores brede udvalg af elektrokomponenter, inklusive industrielle stik med mange kombinationsmuligheder og et matchende kabelprogram. Vi tilbyder også et stort udvalg af nærheds- og endestopafbrydere, samt magnetfelt-, temperatur- og tryksensorer. Takket være vores supplerende tilbehør er dit værktøj optimalt udstyret til sikker produktion.

115 Produkt(er) fundet
115 Produkt(er) fundet
E 2700 Bøsningsindsats med skruetilslutning
Bøsningsindsats med skruetilslutning
9 Vare
E 2702 Stiftindsats med skruetilslutning
Stiftindsats med skruetilslutning
9 Vare
E 2710 Stikhus med to spænder
Stikhus med to spænder
4 Vare
E 2711 Stikhus med to spænder
Stikhus med to spænder
7 Vare
E 2712 Stikhus med langsgående spænder
Stikhus med langsgående spænder
8 Vare
E 2713 Stikhus med langsgående spænder, kabel tilslutning i siden
Stikhus med langsgående spænder, kabel tilslutning i siden
10 Vare
E 2714 Stikhus med låg og låsepal
Stikhus med låg og låsepal
4 Vare
E 2715 Stikhus med låg og låsepal, kabel tilslutning i siden
Stikhus med låg og låsepal, kabel tilslutning i siden
4 Vare
E 2716 Stikhus med låg og langsgående spænder
Stikhus med låg og langsgående spænder
8 Vare
E 2717 Stikhus med låg og langsgående spænder, kabel tilslutning i siden
Stikhus med låg og langsgående spænder, kabel tilslutning i siden
8 Vare
E 2744 Dæksel til stikhus
Dæksel til stikhus
2 Vare
E 2720 Hanstik for stikhus med to spænder
Hanstik for stikhus med to spænder
4 Vare
E 2722 Hanstik for stikhus med langsgående spænder
Hanstik for stikhus med langsgående spænder
8 Vare
E 2730 Kabelhus
Kabelhus
18 Vare
E 2732 Kabelhus
Kabelhus
8 Vare
E 2735 Beslag til kabelhus
Beslag til kabelhus
7 Vare
E 2740 Blindprop til Stik/Fatningshus
Blindprop til Stik/Fatningshus
3 Vare
E 27405 Reduktion
Reduktion
2 Vare
E 27421 Kabelforskruning
Kabelforskruning
6 Vare
E 2750 Strømkabel
Strømkabel
2 Vare
E 2751 Termosensorkabel
Termosensorkabel
2 Vare
E 2752 Kombination kabel med termiske og elledninger
Kombination kabel med termiske og elledninger
8 Vare
E 6500 Endestopafbryder til vertikal montering
Endestopafbryder til vertikal montering
1 Vare
E 65005 Endestop afbryder for vertikal montering, med hunstik
Endestop afbryder for vertikal montering, med hunstik
1 Vare
E 6502 Induktiv afbryder for vertikal montering, med hanstik
Induktiv afbryder for vertikal montering, med hanstik
1 Vare
E 65025 Induktiv afbryder for vertikal montering, med hunstik
Induktiv afbryder for vertikal montering, med hunstik
1 Vare
E 6504 Endestop afbryder for vertikal montering, op til 240 grader
Endestop afbryder for vertikal montering, op til 240 grader
1 Vare
E 6505 Endestopafbryder til horisontal montering
Endestopafbryder til horisontal montering
1 Vare
E 65055 Endestop afbryder for horizontal montering, med hunstik
Endestop afbryder for horizontal montering, med hunstik
1 Vare
E 6507 Induktiv afbryder for horizontal montering, med hanstik
Induktiv afbryder for horizontal montering, med hanstik
1 Vare
E 65075 Induktiv afbryder for horizontal montering, med hunstik
Induktiv afbryder for horizontal montering, med hunstik
1 Vare
E 6509 Endestop afbryder for horizental montering, op til 240 grader
Endestop afbryder for horizental montering, op til 240 grader
1 Vare
E 6571 Fordeler box til endestop, mekanisk
Nyt produkt Fordeler box til endestop, mekanisk
2 Vare
E 6572 Blindprop, M16, 3-polet
Blindprop, M16, 3-polet
1 Vare
E 6585 Test lampe til endestop
Test lampe til endestop
2 Vare
E 6512 Endestopafbryder, kompakt
Endestopafbryder, kompakt
1 Vare
E 6515 Induktiv afbryder, kompakt
Induktiv afbryder, kompakt
1 Vare
E 6524 Præcisionsendestopafbryder, mekanisk, 80 °C
Præcisionsendestopafbryder, mekanisk, 80 °C
2 Vare
E 6524 HT Præcisionsendestopafbryder, mekanisk, 200 °C
Præcisionsendestopafbryder, mekanisk, 200 °C
1 Vare
E 65241 Præcisionsendestopafbryder, mekanisk, 130 °C
Præcisionsendestopafbryder, mekanisk, 130 °C
1 Vare
E 6525 Enderulle switch
Enderulle switch
3 Vare
E 6526 Ende switch
Ende switch
3 Vare
E 6540 Analog sensor, induktiv
Analog sensor, induktiv
2 Vare
E 6550 Nærhedsafbryder med stikforbindelse
Nærhedsafbryder med stikforbindelse
2 Vare
E 65505 Nærhedsafbryder med stikforbindelse, op til 140 grader
Nærhedsafbryder med stikforbindelse, op til 140 grader
1 Vare
E 6551 Nærhedsafbryder med kabel
Nærhedsafbryder med kabel
1 Vare
E 65511 Nærhedsafbryder med kabel, op til 140 grader
Nærhedsafbryder med kabel, op til 140 grader
2 Vare
E 65512 Nærhedsafbryder med kabel, op til 150 grader
Nærhedsafbryder med kabel, op til 150 grader
1 Vare
E 6555 Nærhedsafbryder, flad, med kabel
Nærhedsafbryder, flad, med kabel
1 Vare
E 6557 Nærhedskontakt flad, op til 100 ° C med tilslutningskabel
Nærhedskontakt flad, op til 100 ° C med tilslutningskabel
1 Vare
50 af 115 bliver vist..
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.