Položek 6

ADP
d1
l
d2
SW
dk
E 5835/ 8 x 10
M 8 x 0.75
10
6.5
4
7.2
E 5835/10 x 12
M10 x 1
12
8.5
5
9
E 5835/12 x 12
M12 x 1
12
10.5
6
11
E 5835/14 x 16
M14 x 1
16
12.5
6
13
E 5835/16 x 20
M16 x 1
20
14.5
8
15
E 5835/18 x 20
M18 x 1.5
20
16
8
16.5

Podrobnosti

Popis produktu

  • K zachycení střižné síly střižníku - není nutná kalená přítlační deska.

Materiál

  • 1.2510 ≈60 HRC
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.