Stanzgestelle von Meusburger – hochpräzise Normalien für den Stanzwerkzeugbau, sofort ab Lager verfügbar.

Rámy lisovacích nástrojů

Naše standardizované díly pro výrobu lisovacích nástrojů jsou k dispozici v nejkratší době přímo ze skladu.

SV/P – Standardní rámy

Náš osvědčený standardní rám je k dispozici ve velikostech 156 x 156 až 696 x 1396 mm. Vodicí sloupky mohou být upevněny v horní nebo spodní základní desce dle aplikace. K dispozici je také podpěrná deska s přídavkem na opracování SV 85 z materiálu 1.2379, pro krátké střižníky a ohybníky.

SP/P – Přesné rámy

U našeho přesného lisovacího nástroje je vodicí sloupek zabudován do podpěrné desky, což zajišťuje optimální zachytávání bočních sil vodicího systému. K dispozici je ve velikostech 196 x 196 až 496 x 696 mm.

SH – Dvousloupkové sestavy zadní

Naše osvědčená dvousloupková sestava s vodicími sloupky umístěnými vzadu je k dispozici ve velikostech 126 x 156 do 396 x 696 mm. Díky velké užitné ploše je dvousloupkový rám optimální pro použití v procesech lisování jedním zdvihem a také jako základ pro modulové nástroje.

SD – Dvousloupkové sestavy diagonální

Náš osvědčený dvousloupkový rám Vám nabízíme ve velikostech 126 x 156 až 396 x 496 mm. Díky diagonálnímu uspořádaní vodicích sloupků nabízí tento dvousloupkový nástroj flexibilní možnosti použití. Rám lze použít jako podélný nebo příčný.

SZ – Dvousloupkové sestavy středové

Náš osvědčený středový dvousloupkový rám nabízíme ve velikostech 126 x 156 až 396 x 496 mm. Optimalizované uspořádání upevňovacích závitů pro držáky zaručuje maximální užitnou šířku.

SB – Lisovací a tvářecí rámy

Nabízíme naše lisovací a tvářecí rámy pro lisy Bihler 200 kN, 300 kN a 400 kN. Sestavy jsou k dispozici v délkách do 596 mm a v typech SBH „konstrukce s drážkou“ nebo SBP „předpružená vodící deska“.

ST – Sloupkové rámy pro stolní lisy

Sloupkový rám pro stolní lisy slouží jako stabilní základna pro montáž, děrování a lisování. Má robustní konstrukci, která zajišťuje absolutní stabilitu – ideální pro přesnou a spolehlivou práci. Univerzálnost rámu umožňuje snadné přizpůsobení různým typům lisů, díky čemuž je ideální pro širokou škálu použití ve výrobě, nebo dílně.
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.