Desky a tyče pro nejvyšší nároky

Desky a tyče na míru pro výrobu nástrojů, forem a přípravků – okamžitě k dispozici

Vše od jednoho zdroje

Ať už hledáte kompletní rám formy, jednotlivé desky, specifické komponenty, výrobky z oblasti techniky a regulace horkých vtoků, nebo něco pro dílnu – najdete to u nás. Náš rozsáhlý sortiment zaujme nejen téměř 100 000 položkami v jednotlivých produktových řadách, ale i jejich dokonalým sladěním. Jsme tak po Vašem boku jako spolehlivý dodavatel pro realizaci Vašich projektů.

25 000+ položek od předního výrobce standardizovaných dílů

Najděte optimální řešení pro Vaše požadavky

Nabízíme Vám desky z více než 30 materiálů. Díky žíhání ke snížení vnitřního pnutí v našich vlastních žíhacích pecích zaručujeme další opracování s minimální mírou deformací. Řada standardizovaných provedení je k dispozici přímo ze skladu. Speciální provedení lze odeslat již po 3 pracovních dnech.

Proč je společnost Meusburger tou nejlepší volbou pro výběr desek & tyčí

Spolehlivost procesu pro úsporu času a nákladů

Na začátku podrobujeme hrubé plechy spektrální analýze a zkoušce pevnosti, poté je v našich vlastních žíhacích pecích žíháme ke snížení vnitřního napětí. Tím zaručujeme následné opracování materiálů s minimální mírou deformací.

Široká nabídka, která udává směr

Náš sortiment zahrnuje desky v různých rozměrech (šířka, délka, tloušťka) z více než 30 kvalit materiálů. Nabízíme také 8 různých provedení. Takto nabízíme pro každý projekt vhodnou desku.

Řešení na míru, která splňuje všechny požadavky

Ať už jde o kompletní opracování podle výkresu, částečné opracování, nebo vrtání hlubokých otvorů – i Vy se můžete při zakázkovém opracování spolehnout na know-how společnosti Meusburger.

Dostupnost, která rozhoduje

Díky největšímu centrálnímu skladu standardizovaných komponentů lze většinu desek a tyčí odeslat přímo ze skladu. Speciální desky v různých rozměrech a provedeních jsou připraveny k odeslání již po třech pracovních dnech.

Standardizovaná nebo na míru šitá řešení pro Vaše požadavky

Vysoce kvalitní desky ze skladu

~10 000 položek
  • Osvědčené standardní velikosti v nejvyšší kvalitě

  • Okamžitě k dodání a připravené k použití

  • Individuální podpora

Individuální rozměry & konfigurace

NOVĚ
  • Přizpůsobené materiály, rozměry a tolerance

  • Řešení na míru bez kompromisů

  • Automatická kontrola zadaných hodnot

Cesta k Vašim individuálním řešením je tak snadná

1

Široká škála možností

Konfigurátor desek od společnosti Meusburger umožňuje uživatelům sestavit si krok za krokem požadovanou desku. Pomocí konfigurátoru lze rychle a snadno realizovat i ty nejnáročnější projekty. Ať už se jedná o vrtané, nebo nevrtané desky – konfigurátor pokrývá všechny požadavky.

2

Řešení na míru

Během konfigurace jsou dispozici různé pomůcky, jako například kontrola vstupních hodnot na pozadí, průvodce výběrem materiálu a interaktivní výběrové tabulky s vizuálním znázorněním. Takto si můžete definovat Vámi požadovanou desku během několika kliknutí.

3

Konfigurace několika kliknutími

Společnost Meusburger nabízí osm standardizovaných provedení, která jsou optimálně přizpůsobena potřebám zákazníků. Provedení 1 až 8 pokrývají širokou škálu předdefinovaných kombinací obrábění a lze je snadno poptat. Všechny dostupné materiály jsou žíhány ke snížení vnitřního pnutí. Díky optimalizovaným výrobním procesům těží uživatelé z nejvyšší kvality a nejkratších dodacích lhůt. Speciální desky jsou obvykle připraveny k odeslání od tří pracovních dnů.

1

Široká škála možností

Konfigurátor desek od společnosti Meusburger umožňuje uživatelům sestavit si krok za krokem požadovanou desku. Pomocí konfigurátoru lze rychle a snadno realizovat i ty nejnáročnější projekty. Ať už se jedná o vrtané, nebo nevrtané desky – konfigurátor pokrývá všechny požadavky.

2

Řešení na míru

Během konfigurace jsou dispozici různé pomůcky, jako například kontrola vstupních hodnot na pozadí, průvodce výběrem materiálu a interaktivní výběrové tabulky s vizuálním znázorněním. Takto si můžete definovat Vámi požadovanou desku během několika kliknutí.

3

Konfigurace několika kliknutími

Společnost Meusburger nabízí osm standardizovaných provedení, která jsou optimálně přizpůsobena potřebám zákazníků. Provedení 1 až 8 pokrývají širokou škálu předdefinovaných kombinací obrábění a lze je snadno poptat. Všechny dostupné materiály jsou žíhány ke snížení vnitřního pnutí. Díky optimalizovaným výrobním procesům těží uživatelé z nejvyšší kvality a nejkratších dodacích lhůt. Speciální desky jsou obvykle připraveny k odeslání od tří pracovních dnů.

1

Široká škála možností

Konfigurátor desek od společnosti Meusburger umožňuje uživatelům sestavit si krok za krokem požadovanou desku. Pomocí konfigurátoru lze rychle a snadno realizovat i ty nejnáročnější projekty. Ať už se jedná o vrtané, nebo nevrtané desky – konfigurátor pokrývá všechny požadavky.

2

Řešení na míru

Během konfigurace jsou dispozici různé pomůcky, jako například kontrola vstupních hodnot na pozadí, průvodce výběrem materiálu a interaktivní výběrové tabulky s vizuálním znázorněním. Takto si můžete definovat Vámi požadovanou desku během několika kliknutí.

3

Konfigurace několika kliknutími

Společnost Meusburger nabízí osm standardizovaných provedení, která jsou optimálně přizpůsobena potřebám zákazníků. Provedení 1 až 8 pokrývají širokou škálu předdefinovaných kombinací obrábění a lze je snadno poptat. Všechny dostupné materiály jsou žíhány ke snížení vnitřního pnutí. Díky optimalizovaným výrobním procesům těží uživatelé z nejvyšší kvality a nejkratších dodacích lhůt. Speciální desky jsou obvykle připraveny k odeslání od tří pracovních dnů.

S deskami Meusburger k dosažení úspěchu

___REQUIRED___

Snadný výběr materiálu

Nabízíme vhodný materiál pro téměř každou aplikaci – od nástrojových a cementačních ocelí až po práškovou ocel a tvrdokov.
Náš asistent pro výběr materiálu Vám pomůže s výběrem toho správného materiálu a na přání Vám poskytneme také osobní poradenství.

Stäbe

Hledáte vysoce kvalitní tyče?

Nabízíme univerzálně použitelné tyče v různých rozměrech a materiálech přímo ze skladu.

Formaufbau auf einer Werkbank mit kreuzgeschliffenen Platten von Meusburger.

Vyšší efektivita díky standardizaci

Standardizované díly mají enormní vliv na náklady lisovacích nástrojů. Standardizace přináší výrazné úspory - ale co přesně za tím stojí?

Výběr obchodu

Náhled do nákupního košíku

CAD náhled

Váš nákupní košík je prázdný.
Celková částka
Ke košíku

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.