Slinuté materiály ve výrobě lisovacích nástrojů

Vedle klasických materiálů pro kluzná vedení, jako je ocel a bronz, jsou slinuté materiály v oboru lisovacích nástrojů již dlouho považovány za silnou alternativu. Díky své pórovitosti se optimálně hodí pro použití jako kluzné vedení. Nabízí také vysokou odolnost proti opotřebení a mají velmi dobré vlastnosti pro nouzový chod.

Struktura a vlastnosti kluzných vedení ze slinutého materiálu

Slinutý materiál je jedním z nejstarších výrobků práškové metalurgie. Při jeho výrobě se kovové prášky přesně definovaného složení a velikosti zrn nejprve lisují pod velkým tlakem. Tím vzniká tzv. „výlisek“. Během následného procesu spékání se výlisek působením teploty, v rozmezí pod teplotou tavení, zhutní a zvyšuje se jeho tvrdost. Obrobek získá požadovanou pórovitost a pevnost. Vysoká rozměrová přesnost kluzných vodicích prvků je zaručena závěrečnou operací – jemným broušením.

Díky pórovitosti materiálu mají kluzná vedení ze slinutých materiálů proti jiným kluzným komponentům značnou výhodu. Olej se shromažďuje v pórech a slouží jako jeho zásobárna. V kombinaci s pevným mazivem MoS2 ve slinuté vrstvě je dosaženo optimálních kluzných vlastností.

Vlivem tření se olej dostává na kluznou plochu a při stacionárním stavu se vrací v důsledku kapilárního efektu zpět do slinuté vrstvy. Kromě toho se kluzná vedení ze slinutých materiálů vyznačují vysokou odolností proti opotřebení a velmi dobrými vlastnostmi pro nouzový chod bez dodatečného mazání.

Kluzné vodicí elementy ze slinutých materiálů u společnosti Meusburger

Vodicí pouzdra

Jako nosný materiál pro slinutou vrstvu u pouzder slouží ocel 1.0503 s tvrdostí 50 HRC. Optimální difuzní zóna mezi slinutou vrstvou a ocelovým pláštěm zaručuje nedělitelnou molekulární vazbu. Vodicí pouzdra se používají v lisovacích nástrojích s rychlostí zdvihu cca 50 m/min a při výskytu středních příčných sil. Pouzdra jsou k dispozici s nákružkem (E 5122) o průměru 20 až 63 mm a k nalepení (E 5152) o průměru 12 až 40 mm. Pro dodatečné mazání je vhodný plně syntetický vysoce výkonný olej VLS 250.

Zwei Führungsbuchsen aus Sintereisen für den Stanzwerkzeugbau – E 5122 und E 5152.
Zwei Führungsbuchsen aus Sintereisen für den Stanzwerkzeugbau – E 5122 und E 5152.
E 5122 Vodící pouzdro bezúdržbové s nárkužkem
Vodící pouzdro bezúdržbové s nárkužkem
E 5152 Vodící pouzdro bezúdržbové k nalepení
Vodící pouzdro bezúdržbové k nalepení
VLS 250 Plně syntetický vysoce kvalitní olej do 250 °C Jednotlivý obrázek produktu
Plně syntetický vysoce kvalitní olej do 250 °C

Ploché vodicí lišty

Zejména při výrobě transferových a velkých nástrojů se používají ploché vodicí lišty z oceli se slinutým kluzným povrchem. Umožňují nejvyšší tlak na povrch a maximální rychlosti skluzu. Lišty E 6110 SIN lze snadno řezat na požadovanou délku a opracovávat podle potřeby.

Flachführungsleiste aus Stahl mit Sintergleitfläche – speziell für den Transfer- und Großwerkzeugbau.
Flachführungsleiste aus Stahl mit Sintergleitfläche – speziell für den Transfer- und Großwerkzeugbau.
E 6110 SIN Plochá vodící lišta, ocel, se sintrovaným kluzným povrchem
Plochá vodící lišta, ocel, se sintrovaným kluzným povrchem
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.