Nově: Hledáček s parebolickou špičkou E 5651

Naše stávající portfolio hledáčků doplňují od nynějška hledáčky s parabolickou špičkou. Hledáček s parabolickou špičkou E 5651 umožňuje šetrné navádění materiálu díky velkému přechodovému rádiusu k centrovacímu průměru. Je ideální pro pevnou zástavbu pro úplné zanoření do plechu.

Přehled hlavních výhod

  • Šetrné navedení materiálu díky velkému přechodovému rádiusu k centrovacímu průměru
  • Vhodný pro pevnou zástavbu
  • Optimální ochrana proti opotřebení díky materiálu 1.3343 (HSS)
  • 1:1 zaměnitelný se stávajícím sortimentem hledáčků

Nově v sortimentu

Nově v sortimentu v různých velikostech, ze skladu k dispozici v průměrech
2, 3, 4, 5, 6 a 8 mm. 1:1 zaměnitelný se stávajícím sortimentem hledáčků.

Stávající sortiment

Náš stávající sortiment hledáčků (h6) s válcovou/kuželovou hlavou – ideální pro navedení přes zkosení při odpružené zástavbě, nebo také použitelný pro úplné zanoření do plechu.

Mohlo by Vás také zajímat
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.