SV/P – Standardní rámy

Naše osvědčená standardní sestava je k dispozici ve velikostech 156 x 156 až 696 x 1396 mm. Vodicí sloupky je možné, podle aplikace, montovat do horní nebo základní desky.
cms.image_map.image-alt
SV 10
SV 10

Upínací deska

SV 40
SV 40

Upínací deska sloupků

NP
NP

Přesné tyče

SV 80
SV 80

Upínací deska pouzder

SV 80
SV 80

Upínací deska pouzder

SV 30
SV 30

Upínací rozpěrky

Definovat rám
Pro definici produktu vyberte dvě hodnoty.
Velikost nástroje

Formgröße

Velikost nástroje

Velikost nástroje je určena šířkou a délkou upínací desky sloupků/pouzder.

Šířka nástroje

Zvolte požadovanou šířku nástroje.

Délka nástroje

Zvolte požadovanou délku nástroje

Užitná plocha

Formgröße

Užitná plocha

Užitná plocha je určena možnou užitnou šířkou a délkou velikosti nástroje.

Užitná šířka

Zvolte požadovanou šířku nástroje.

Užitná délka

Zvolte požadovanou délku nástroje.
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.